这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频探头

是德提供一系列专为在线测试测量而设计的创新探头,可与信号/频谱分析仪、信号源分析仪和网络分析仪配合使用。 它适用于有线通信和无线通信的研发、航空航天和国防行业以及高速 PCB 设计和验证工作。

通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用是德射频分析仪的全动态范围,该系列探头能够执行这些测量。

  • U1818A 有源差分探头,100 kHz 至 7 GHz U1818A 有源差分探头,100 kHz 至 7 GHz 

    U1818A 有源差分探头,100 kHz 至 7 GHz

    适用于在线测量的高频有源差分探头。

  • U1818B 有源差分探头,100 kHz 至 12 GHz U1818B 有源差分探头,100 kHz 至 12 GHz 

    U1818B 有源差分探头,100 kHz 至 12 GHz

    适用于在线测量的高频有源差分探头。

  • 41800A 41800A 有源探头,5 Hz 至 500 MHz 41800A 41800A 有源探头,5 Hz 至 500 MHz 

    41800A 41800A 有源探头,5 Hz 至 500 MHz

    结合使用有源探头和网络/频谱分析仪,可进行电路信号分析。

  • 85024A 高频探头,300 kHz 至 3 GHz 85024A 高频探头,300 kHz 至 3 GHz 

    85024A 高频探头,300 kHz 至 3 GHz

    适用于在线测量的高频探头。