这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集选件和附件

  • DAQM900A 适用于 DAQ970A 的 20 通道固态多路复用器模块 DAQM900A 适用于 DAQ970A 的 20 通道固态多路复用器模块 

    DAQM900A 适用于 DAQ970A 的 20 通道固态多路复用器模块

    • 20 通道多路复用器
    • 2 线和 4 线扫描
    • 120 V 开关
    • 450 通道/秒扫描

  • DAQM901A 适用于 DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 DAQM901A 适用于 DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 

    DAQM901A 适用于 DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

    • 20 通道多路复用器 + 2 个通道,提供专用电流测量
    • 2 线和 4 线扫描
    • 300 V 开关
    • 80 个通道/秒的扫描速度
    • 内置热电偶温度参考结点

  • DAQM902A 适用于 DAQ970A 的 16 通道多路复用器(2/4 线)模块 DAQM902A 适用于 DAQ970A 的 16 通道多路复用器(2/4 线)模块 

    DAQM902A 适用于 DAQ970A 的 16 通道多路复用器(2/4 线)模块

    • 16 通道多路复用器
    • 2 线和 4 线扫描
    • 扫描速率高达 250 通道/秒
    • 内置热电偶温度参考结点

  • DAQM903A 适用于 DAQ970A 的 20 通道执行器/通用开关模块 DAQM903A 适用于 DAQ970A 的 20 通道执行器/通用开关模块 

    DAQM903A 适用于 DAQ970A 的 20 通道执行器/通用开关模块

    • 20 通道执行器/通用开关
    • SPDT(C 型)自锁继电器
    • 300 V,1 A 激励和控制

  • DAQM904A 适用于 DAQ970A 的 4 x 8 双线矩阵模块 DAQM904A 适用于 DAQ970A 的 4 x 8 双线矩阵模块 

    DAQM904A 适用于 DAQ970A 的 4 x 8 双线矩阵模块

    • 4 x 8 矩阵开关
    • 32 个双线交叉点
    • 300 V,1 A 开关

  • DAQM905A 用于 DAQ970A 的  2 GHz 双路 1:4 射频多路复用器 50 Ω 模块 DAQM905A 用于 DAQ970A 的 2 GHz 双路 1:4 射频多路复用器 50 Ω 模块 

    DAQM905A 用于 DAQ970A 的 2 GHz 双路 1:4 射频多路复用器 50 Ω 模块

    • 双路 4 通道射频多路复用器
    • 2 GHz 带宽,50 Ω
    • 通过级联,可组成 16:1 多路复用器

  • DAQM907A 适用于 DAQ970A 的多功能模块 DAQM907A 适用于 DAQ970A 的多功能模块 

    DAQM907A 适用于 DAQ970A 的多功能模块

    • 16 位数字输入和输出
    • 100 kHz 累加器输入
    • 两路 +/-12V 模拟输出和两个电压/电流传感通道

  • DAQM908A 适用于 DAQ970A 的 40 通道单端多路复用器模块 DAQM908A 适用于 DAQ970A 的 40 通道单端多路复用器模块 

    DAQM908A 适用于 DAQ970A 的 40 通道单端多路复用器模块

    • 40 通道单端多路复用器
    • 单线开关适用于通用低压应用
    • 100 个通道/秒的扫描速度
    • 内置热电偶温度参考结点

  • DAQA190A 机架安装套件 DAQA190A 机架安装套件 

    DAQA190A 机架安装套件

    • 机柜:System II 或 System II Plus

  • DAQA191A 2U 双法兰套件 DAQA191A 2U 双法兰套件 

    DAQA191A 2U 双法兰套件

    • 机柜:System II 或 System II Plus

  • DAQA194A 双锁连接套件 DAQA194A 双锁连接套件 

    DAQA194A 双锁连接套件

    对于并排安装的仪器,建议使用 Keysight DAQA194A 双锁连接套件,其中包括了适用于各种深度仪器的连接件。

  • 34131A 运输箱 34131A 运输箱 

    34131A 运输箱

    Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

  • 34161A 34161A 附件袋 34161A 34161A 附件袋 

    34161A 34161A 附件袋

    Keysight 34161A Cordura 附件袋安装在 Keysight 34401A 和 34420A 万用表及 34970A 数据采集/开关单元的顶部。

  • 34190A 机架安装套件 34190A 机架安装套件 

    34190A 机架安装套件

    • 机柜:System II 或 System II Plus

  • 34191A 2U 双法兰套件 34191A 2U 双法兰套件 

    34191A 2U 双法兰套件

    2U 双法兰套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 法兰、螺钉和螺母)。

  • 34194A 双锁连接套件 34194A 双锁连接套件 

    34194A 双锁连接套件

    双锁连接套件(基于 5061-8769)。

  • 34307A 热耦套件 34307A 热耦套件 

    34307A 热耦套件

    • 10 个 J 型热电偶
    • 长度为 180 cm(72 英寸)
       

  • 34308A 热敏电阻套件 34308A 热敏电阻套件 

    34308A 热敏电阻套件

    • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
    • 互换性: 0.1 ℃
    • 负载:裸线
    • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
    • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
       

  • 34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 

    34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

    用于 34970A/34972A 数据采集/开关单元的 Keysight 34901A 模块是一款通用性极强的多路复用器,适用于一般扫描。

  • 34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 

    34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34902A 模块采用舌簧继电器,实现每秒高达250 条通道的扫描速率。

  • 34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 

    34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块

    Keysight 34903A 是为 34970A 数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。

  • 34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 

    34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块

    34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34904A模块在被测设备和测试设备之间提供了最灵活的连接。

  • 34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 

    34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块

    34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34905A RF复用器为高频和脉冲信号提供了宽带开关功能。

  • 34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 

    34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块

    用于 34970A 数据采集/交换单元的是德 34906A 射频多路复用器模块为高频和脉冲信号提供宽带转换功能。

  • 34907A 用于 34970A 的多功能模块 34907A 用于 34970A 的多功能模块 

    34907A 用于 34970A 的多功能模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性

  • 34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 

    34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块

    可以使用 34970A 数据采集/开关单元的 Keysight 34908A 模块,在常见的低压应用中实现最大的密度,如电池测试、元器件检定和台式机测试。

  • 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。

  • 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

  • E5810B LAN/GPIB/USB Gateway E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration