这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

镀金云母基片

Low-resolution scan of Au 111 surface High-resolution scan of Au 111 surface所有基片都经过 Au(111) 蒸发,固定在刚切割好的云母基片上。 建议在使用前进行火焰退火。 从原子角度来讲,其平坦的表面通常有几百纳米宽,并且在氢火焰退火后尺寸还会增大。

可提供三种尺寸的镀金云母基片:

小型: 1.4 cm x 1.1 厘米、具有 1500 埃 Au(111)金属膜(覆盖 1.0 厘米 x 1.1 厘米)的镀金基片

大型: 2.4 厘米 x 1.60 厘米,具有 1500 埃 Au(111)金属膜(覆盖 2.0 厘米 x 1.6 厘米)的镀金基片

超大型: 2.4 厘米 x 2.1 厘米、具有 1500 埃 Au(111)金属幕膜(覆盖 2.0 厘米 x 1.6 厘米)的镀金基片,适用于 Keysight 5500