这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

纳米压痕仪选件

Research Resources
 

  • 耗材 耗材 

    耗材

    是德提供高精密纳米压痕仪探针,为您的研究提供最高质量的数据。

  • 9890A-4FP Express Test Option 9890A-4FP Express Test Option 

    9890A-4FP Express Test Option

    Designed exclusively for use with the Keysight Nano Indenter G200, Express Test allows up to 100 indents to be performed at 100 different surface sites in 100 seconds

  • U9814B T150 Acoustic Isolation Cabinet U9814B T150 Acoustic Isolation Cabinet 

    U9814B T150 Acoustic Isolation Cabinet

    The specially built chamber for the T150 has active vibration isolation and ensures high and low frequency isolation.

  • U9815A-020 连续动态分析(CDA) U9815A-020 连续动态分析(CDA) 

    U9815A-020 连续动态分析(CDA)

    是德连续动态分析(CDA)选件可对实验中各个点上的样品刚度进行直接、精确的测量,从而在样品拉伸时连续确定其机械性能。

  • U9818-A 压痕套件 U9818-A 压痕套件 

    U9818-A 压痕套件

    包含反向页脚的压痕套件适用于 Keysight T150 UTM,可把该系统作为压痕仪使用。

  • U9820A-012 最新的增强型动态接触模块(DCM II) U9820A-012 最新的增强型动态接触模块(DCM II) 

    U9820A-012 最新的增强型动态接触模块(DCM II)

    最新的是德动态接触模块(DCM II)选件扩展了满载排水量的实验范围,并支持探针交换。

  • U9820A-020 连续刚度测量(CSM) U9820A-020 连续刚度测量(CSM) 

    U9820A-020 连续刚度测量(CSM)

    是德连续刚度测量(CSM)选件能够满足必须考虑动态效应(例如应变率和频率)的应用要求。

  • U9820A-030 高负载 U9820A-030 高负载 

    U9820A-030 高负载

    是德高负载选件将是德纳米压痕仪的负载功能扩展到 10 牛顿,可对陶瓷、块体金属和复合材料进行完整的机械表征。

  • U9820A-040 侧向力测量(LFM) U9820A-040 侧向力测量(LFM) 

    U9820A-040 侧向力测量(LFM)

    是德侧向力测量(LFM)选件与标准 XP 探头连用,针对划痕测试、磨损测试和 MEMS 探测提供三维定量分析。

  • U9820A-060 热台 U9820A-060 热台 

    U9820A-060 热台

    用于是德纳米压痕仪 G200 的精密热台可与标准 XP 压痕头兼容。

  • U9820A-061 Laser Heater U9820A-061 Laser Heater 

    U9820A-061 Laser Heater

    • Wide temperature range up to 500 °C
    • Ultrafast heating and cooling
    • Minimizes thermal drift
    • Easy, convenient operation