这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

纳米压痕仪

经过多年的研究与进步,是德纳米压痕仪已经发展成为一种测量精确、用途灵活、界面友好的测试工具,广泛应用于纳米力学测试研究中。配有电磁驱动装置的仪器系统,在力学和位移操作上,可以达到空前的动态测量范围。

  • U9820A 是德纳米压痕仪 G200 U9820A 是德纳米压痕仪 G200 

    U9820A 是德纳米压痕仪 G200

    The G200 conforms to ISO 14577, delivering confidence in test accuracy and repeatability. The system ensures reliable measurement of nanomechanical properties for research and industry.

  • Nanoindenter 软件 Nanoindenter 软件 

    Nanoindenter 软件

    Software that sets the standard for nanoindentation test and data management.

  • 纳米压痕仪选件 纳米压痕仪选件 

    纳米压痕仪选件

    Options to expand system capabilities and improve ease-of-use