这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

原子力显微镜耗材

是德提供高精密悬臂和基片,为您的研究提供最高质量的数据。 耗材包括用于电化学和环境 STM 研究的蜡质涂层 STM 探针以及磁性涂层 MAC 层 AFM 悬臂,它们根据 Keysight AFM 技术指标而专门制造,具有极高的分辨率。 是德退火金云母基片具有原子膜层(atomically flat terraces),可为所有的扫描探针显微镜应用提供特大、大型和小型三种尺寸。 我们提供一系列完整的纳米传感器 AFM 硅探针,可满足要求严苛的应用和各种需求。

  • 全金属探头 全金属探头 

    全金属探头

    是德提供适用于扫描微波显微模式的铂铱探头

  • 纳米传感器 AFM 探头 纳米传感器 AFM 探头 

    纳米传感器 AFM 探头

    是德针对大多数 AFM 应用提供一系列完整的纳米传感器 AFM 悬臂。

  • 应用纳米结构 AFM 探针 应用纳米结构 AFM 探针 

    应用纳米结构 AFM 探针

    用于纳米结构的 AFM 探头能够满足大多数应用。

  • Quick Scan Probes Quick Scan Probes 

    Quick Scan Probes

    These pre-mounted probes are for use with Keysight Technologies Quick Scan Nose Cones.

  • MAC 杠杆 MAC 杠杆 

    MAC 杠杆

    MAC 杠杆和 MAC 模式提供最精密的交流模式控制。 在对柔性样品成像时(特别是在液体中),它们可以带来极大的收益。

  • Nano R 和 R2 附件 Nano R 和 R2 附件 

    Nano R 和 R2 附件

    探头夹持器、样品冰球及其它附件。

  • STM 探针 STM 探针 

    STM 探针

    Keysight STM 探针是经过电化学蚀刻的蜡质涂层 STM 探针,可用于水基液体(aqueous fluid)和电化学应用。 所有探针均采用直径为 0.25mm 的 Pt(.8)Ir(.2)电线。

  • 贴装探头 贴装探头 

    贴装探头

    贴装探头为通用应用提供探测解决方案。

  • 镀金云母基片 镀金云母基片 

    镀金云母基片

    是德基片通过在新解离云母基片上沉积升华 Au(111) 气体制成, 可以在基片上形成数百纳米的原子膜层。