Keysight EasyEXPERT group+ GUI 器件表征软件适用于是德科技精密型电流-电压分析仪系列。 它可以安装在您的个人电脑上或 B150xA 主机(配有嵌入式 Windows 10 平台和 15 英寸触摸屏)上使用,加速完成器件表征任务。 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 支持在从器件测量设置和执行到数据管理和分析的整个表征过程中,通过交互式的手动操作或借助半自动晶圆探针台的自动操作,在整个晶圆上实施高效、可重复的器件表征。 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 配备了许多现成的测量(应用测试),使您可以快速、轻松地执行复杂的器件表征,并可以选择在每次测量结束后,将测试条件和器件测量数据自动保存到独有的内置数据库(工作区)中,确保不会遗失重要的信息,还能在日后重复执行该测量。 是德科技精密型电流-电压分析仪系列凭借这些丰富的功能,提供了全面的器件表征解决方案 EasyEXPERT group+ 器件表征软件可从上一代的 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级而来。

如需详细了解电流-电压分析仪的信息,请访问“精密型电流-电压分析仪”网页。

需要帮助或遇到问题?