这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器电流探头

电流探头可检测流经导体的电流,并将其转换成可以在示波器上看到和测量的电压。是德电流探头使用包括霍尔效应传感器(感应直流电流)和电流变压器(感应交流电流)的混合技术。采用分裂核心(split core)体系结构的电流探头很容易与连接器连接和断开,因此无需和电路保持电连接。提供直流到 100 MHz 的测量带宽。

对比产品资料中的全部内容 (13)

查找示波器探头

  • 1146B 100 kHz/100 A 4 电流探头 1146B 100 kHz/100 A 4 电流探头 (1) 

    1146B 100 kHz/100 A 4 电流探头

    • 频率范围:直流至100 kHz(-3 dB 电流降额)
    • 电流范围:100 mV/A:100 mA 至 10 A 峰值,10 mV/A:1 至 100 A 峰值
    • 工作电压: 600 V 最大值

  • N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头 N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头 (1) 

    N2893A 100 MHz/15A 交流/直流电流探头

    Keysight N2893A 是一款配有 AutoProbe 接口的 100 MHz/15 A 交流/直流电流探头,适用于 Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器(不包括 6000 系列的 100 MHz 型号)。

  • N7026A 交流/直流高灵敏度钳形电流探头,150MHz N7026A 交流/直流高灵敏度钳形电流探头,150MHz (1) 

    N7026A 交流/直流高灵敏度钳形电流探头,150MHz

    • 钳形
    • 直流至 150 MHz
    • 高灵敏度:达到最小 1 mA/格
    • 40 Apeak

  • N7040A Rogowski 交流电流探头,23 MHz,3000 A N7040A Rogowski 交流电流探头,23 MHz,3000 A (1) 

    N7040A Rogowski 交流电流探头,23 MHz,3000 A

    • 峰值电流:3000 Apeak
    • 简单易用,灵活的探针回路
    • 带宽:3 Hz 至 24 MHz

  • N7041A Rogowski 交流电流探头,30 MHz,600 A N7041A Rogowski 交流电流探头,30 MHz,600 A (1) 

    N7041A Rogowski 交流电流探头,30 MHz,600 A

    • 峰值电流:600 Apeak
    • 简单易用,灵活的探针回路
    • 带宽:12 Hz 至 30 MHz
       

  • N7042A Rogowski 交流电流探头,30 MHz,300 A N7042A Rogowski 交流电流探头,30 MHz,300 A (1) 

    N7042A Rogowski 交流电流探头,30 MHz,300 A

    • 峰值电流:300 Apeak
    • 简单易用,灵活的探针回路
    • 带宽:9.2 Hz 至 30 MHz
       

  • 1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 (1) 

    1147B 50 MHz/15A 交流/直流电流探头

  • N2780B N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流电流探头 N2780B N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流电流探头 (1) 

    N2780B N2780B 2 MHz/500 Arms 交流/直流电流探头

    新型 N2780B 电流探头可与任何带有高阻抗 BNC 输入的示波器兼容,为交流和直流电流测量提供精确、可靠的解决方案。

  • N2781B N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流电流探头 N2781B N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流电流探头 (1) 

    N2781B N2781B 10 MHz/150 Arms 交流/直流电流探头

    新型 N2781B 电流探头可与任何带有高阻抗 BNC 输入的示波器兼容,为交流和直流电流测量提供精确、可靠的解决方案。

  • N2782B N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流电流探头 N2782B N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流电流探头 (1) 

    N2782B N2782B 50 MHz/30 Arms 交流/直流电流探头

    新型 N2782B 电流探头可与任何带有高阻抗 BNC 输入的示波器兼容,为交流和直流电流测量提供精确、可靠的解决方案。

示波器电流探头 [已停产]
关于已停产和废型的示波器电流探头的产品支持信息。