这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器高压差分有源探头

“差分”探头是指带有两个输入端口(一个正极和一个负极)和一个单独地线的有源探头;它通过一条 50 Ω 的单端电缆,将其输出信号传输到示波器通道上。输出信号与出现在两个输入端口上的电压之差成正比。差分探头用于探测相互作为参考而不是以接地作为参考的信号,以及在有较大直流偏置或其他共模信号(例如电源线噪声)时的弱信号。

对比产品资料中的全部内容 (9)

查找示波器探头

  • N2891A N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头 N2891A N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头 (1) 

    N2891A N2891A 70 MHz、7 kV 高压差分探头

    N2891A 70 MHz 差分探头支持是德通用示波器(接地后)对 ±7,000 V 的差分电压和共模电压进行浮置信号测量。

  • N2818A 200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 N2818A 200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 (1) 

    N2818A 200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口

    • 宽动态范围适用于各种应用:±20V 差分,±60V 共模
    • 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 1 MΩ//3.5 pF
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)

  • N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 (1) 

    N2819A 800 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口

    • 宽动态范围适用于各种应用:±15V 差分,±30V 共模
    • 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 200 kΩ//1pF
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)

  • N2791A 25 MHz 高电压差分探头 N2791A 25 MHz 高电压差分探头 (1) 

    N2791A 25 MHz 高电压差分探头

    25 MHz 高电压差分探头

  • N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头 N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头 (1) 

    N2790A N2790A 100 MHz 高电压差分探头

    100 MHz 高电压差分探头

  • N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 N2792A 200 MHz 10:1 差分探头 (1) 

    N2792A 200 MHz 10:1 差分探头

    N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • N2793A 800 MHz 10:1 差分探头 N2793A 800 MHz 10:1 差分探头 (1) 

    N2793A 800 MHz 10:1 差分探头

    N2793A 800 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。

  • N2804A 300 MHz 高压差分探头 N2804A 300 MHz 高压差分探头 (1) 

    N2804A 300 MHz 高压差分探头

    • 300 MHz 带宽差分探头
    • ±300 V直流 + 峰值交流;高共模抑制比(CMRR),在 1 MHz 处的 CMRR > 70 dB
    • AutoProbe 接口
       

  • N2805A 200 MHz 高压差分探头 N2805A 200 MHz 高压差分探头 (1) 

    N2805A 200 MHz 高压差分探头

    • 200 MHz 带宽差分探头
    • ±100 V直流 + 峰值交流;高 CMRR,在 1 MHz 处的 CMRR > 70 dB
    • 延长电缆(5 m)