这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiMax 示波器差分有源探头

Keysight InfiniiMax 1130A-34A 和 1168A/69A 单端/差分探头系统具有 1.5 GHz 至 12 GHz 的带宽,能够通过以下优势提供无与伦比的性能和真实的易用性:

  • 在整个探头带宽范围内的平坦频率响应,能够消除由于带内谐振而影响探头的失真和负载。
  • 创新的阻尼电阻探针,能够补偿与引线相关的电感和电容,防止被测信号的失真。
  • 开创性的探头系统设计能够让用户使用单个探头放大器进行单端或差分测量,取决于所选的探头和附件。
  • 可更换的点测探针,提高了探头的易用性和通用性。
  • 业内首个可在极端温度条件下的环境舱或其他设置中进行示波器测量的探测解决方案。
  • 业内首个带有 ZIF 探头的全带宽经济型无铅焊入探头解决方案
  • 业界首个带有 N2880A 在线衰减器的宽动态范围、高速探测解决方案

Keysight Infiniium 示波器加 InfiniiMax 探头组合是最简便易用、具有最高性能的高速数字设计探测系统。

对比产品资料中的全部内容 (16)

查找示波器探头

  • N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7000A InfiniiMax III+ Series 8 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7001A InfiniiMax III+ Series 13 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7002A InfiniiMax III+ Series 16 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier (1) 

    N7003A InfiniiMax III+ Series 20 GHz Probe Amplifier

    • InfiniiMode
    • Compatible with all InfiniiMax III/III+ accessories and new QuickTip head
    • Probe amp loaded with “measured” S-parameter for more accurate AC correction

  • 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 (1) 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值

  • 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头 (1) 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头

    • 带宽:3.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: 30V

  • 1132B InfiniiMax 5 GHz 探头 1132B InfiniiMax 5 GHz 探头 (1) 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探头

    • 带宽:5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 (1) 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探头

    • 带宽:7 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 (1) 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:10 GHz
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V

  • 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器 (1) 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探头放大器

    • 带宽:12 GHz(技术指标), 13 GHz(典型)
    • 动态范围:3.3V 峰峰值
    • 直流偏置范围:+/- 16V
    • 最大电压:+/- 30V