这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器单端有源探头

有源探头与无源探头不同,因为有源探头外壳(靠近探针处)内置了一个小型有源放大器,因此有源探头的输入电容可以保持在非常低的水平,通常低于 2pF。这种低电容在高频率上产生了高输入阻抗。单端有源探头具有电阻和电容负载的最佳整体组合。在高阻抗的电路中,如果使用无源探头出现严重过载,这时便可使用具有低负载的有源探头。有源探头是干扰性最低的探头。

对比产品资料中的全部内容 (5)

查找示波器探头

  • N2795A 有源探头,1 GHz N2795A 有源探头,1 GHz (1) 

    N2795A 有源探头,1 GHz

    N2795A 1 GHz 有源探头是一款配有 AutoProbe 接口的低成本单端有源探头。

  • N2796A 有源探头,2 GHz N2796A 有源探头,2 GHz (1) 

    N2796A 有源探头,2 GHz

    N2796A 2 GHz 有源探头是一款配有 AutoProbe 接口的低成本单端有源探头。

  • N2797A 极限温度有源探头,1.5 GHz N2797A 极限温度有源探头,1.5 GHz (1) 

    N2797A 极限温度有源探头,1.5 GHz

    • –40 至 +85 °C 宽工作温度范围,适用于极限温度环境舱测试
    • 1.5 GHz 带宽(-3 dB)
    • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)
     

  • N7020A 2GHz 电源探头 N7020A 2GHz 电源探头 (1) 

    N7020A 2GHz 电源探头

    • 探头具有 1:1 衰减比,使示波器的本底噪声仅增加 10%
    • Large +/-24 V 宽偏置范围
    • 50 kΩ DC 直流输入阻抗

  • N7024A 6GHz 电源探头 N7024A 6GHz 电源探头 (1) 

    N7024A 6GHz 电源探头

    • 6GHz 带宽,可以轻松捕获高速瞬态
    • 1:1 衰减比探头保持低本底噪声
    • +/-15.25V 宽偏置范围

示波器单端有源探头 [已停产]
关于已停产和废型的示波器单端有源探头的产品支持信息。