这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

示波器无源探头

“无源探头”是使用最为广泛的示波器探头。同时,它还是最耐用和最经济的探头。无源探头中没有像晶体管或放大器这样的有源元器件,因此无需对探头供电。


无源探头分为以下不同类型。
  1:1 高阻抗无源探头 10:1 或 20:1 高阻抗无源探头 100:1 或 1000:1 高阻抗无源探头 电阻分压器无源探头
特性 低电容同轴电缆一端连接 BNC 连接器,一端连接探头。 *应用最广泛的示波器探头,符合绝大多数小于 1GHz的示波器的标准

*相比 1:1 探头,具有更低的输入电容和更宽的带宽 
*同更宽幅度的信号一起使用时,可提供额外的衰减

*衰减较大时,需要在示波器上放置一个高增益放大器
*适用于测量高频率、低阻抗电路的最高带宽无源探头

*必须与 50 Ω 输入阻抗的示波器一起使用
什么时候可以使用 查看小信号(<1 V) 查看高达 ~300 V 的电压 查看高达 15 kVdc 高电压 高频率、低阻抗(50 Ω)数字电路、传输线
什么时候不可使用 探测高频率信号 达到 >600 MHz 系统带宽 进行浮置(非接地)测量 探测高幅度、高阻抗信号
典型带宽 高达 35 MHz 高达 600 MHz 高达 250 MHz 高达 6 GHz
是德型号 N2870A、10070C 和 1162A N2871/2/3/5A、10073C、10074C、 1160/1/3/4/5A、N2862/3A 10076A、N2771A N2874/6A、54006A 和 1163A

对比产品资料中的全部内容 (31)

查找示波器探头

  • N2862B 无源探头,10:1,150 MHz,1.2 米 N2862B 无源探头,10:1,150 MHz,1.2 米 (1) 

    N2862B 无源探头,10:1,150 MHz,1.2 米

    N2862B 150 MHz passive probe for the 1000 and 3000 Series

  • N2863B 无源探头,10:1,300 MHz,1.2 米 N2863B 无源探头,10:1,300 MHz,1.2 米 (1) 

    N2863B 无源探头,10:1,300 MHz,1.2 米

    N2863B 300 MHz Passive Probe for 1000 and 3000 Series

  • N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m (1) 

    N2870A N2870A 无源探头,1:1,35 MHz,1.3 m

    N2870A 无源探头具有 DC 至 35 MHz 的带宽和 1:1 的衰减系数,是进行低电平信号测量的最佳探头

  • N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m (1) 

    N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m

    N2871A 无源探头具有 DC 至 200 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m (1) 

    N2872A 无源探头,10:1,350 MHz,1.3 m

    N2872A 无源探头具有 DC 至 350 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m (1) 

    N2873A 无源探头,10:1,500 MHz,1.3 m

    N2873A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m (1) 

    N2875A 无源探头,20:1,500 MHz,1.3 m

    N2875A 无源探头具有 DC 至 500 MHz 的带宽和 20:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m (1) 

    N2874A 无源探头,10:1,1.5 GHz,1.3 m

    N2874A 无源探头具有 DC 至 1.5 GHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以更精确地测量高速应用中的快速边沿

  • N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件装 N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件装 (1) 

    N2140A 无源探头,10:1,200 MHz,2 件装

    • 直流至 200 MHz 带宽
    • 可切换的 10:1/1:1 衰减比
    • 高质量,低成本

  • N2142A 无源探头,10:1,75 MHz,2 件装 N2142A 无源探头,10:1,75 MHz,2 件装 (1) 

    N2142A 无源探头,10:1,75 MHz,2 件装

    • 直流至 75 MHz 带宽
    • 可切换的 10:1/1:1 衰减比
    • 高质量,低成本