这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

通用功能测试系统

Keysight TS-5000 系列电子功能测试系统在多个不同高度的机架中提供了丰富的通用仪器、电源、切换负载和 DIO 功能,供用户选择。它还可与开放式体系结构软件 Test Exec SL 进行无缝连接,所有这些功能都完美的装配在一起并经过了彻底测试,所以用户可以完全信赖该系统。

欲了解测试系统和应用软件的更多信息,请看“技术支持”选项中的免费技术手册和应用指南。

需要其他的测试系统解决方案? 请了解我们的汽车功能测试系统的更多信息。

  • TS-3000 智能电表功能测试系统 TS-3000 智能电表功能测试系统 

    TS-3000 智能电表功能测试系统

    The TS-3000 is Keysight's functional test system for Smart Meter manufacturing for maximizing throughput, test capability and quality.

  • TS-5040 TS-5040 功能测试系统 TS-5040 TS-5040 功能测试系统 

    TS-5040 TS-5040 功能测试系统

    专业的 TS-5040 入门级功能测试系统可将功能从刚好够用扩展至功能完备,非常适合您的测试开发需求。

  • M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 

    M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器

    M9185A 是一款全独立式隔离 D/A 转换器,能够在多达 8 至 16 个并行通道中提供高电压电平。

  • M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

    M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

    隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。

  • M9216A PXI 32 通道高压数据采集 M9216A PXI 32 通道高压数据采集 

    M9216A PXI 32 通道高压数据采集

    M9216A 是一款多通道、宽电压量程的测量单元,能够同时在多通道中采集动态正电压电平,是汽车电子应用中自动化测试设备(ATE)的理想选择。

  • TS-8900 电子功能测试系统 TS-8900 电子功能测试系统 

    TS-8900 电子功能测试系统

    The PXI-based Keysight TS-8900 modular functional test system provides higher throughput and higher test coverage while reducing your equipment capital costs for electronics functional testing.