这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

采样示波器附件

比较所有 DCA 示波器附件 (7)

  • 1143A 探头偏置控制和功率模块 1143A 探头偏置控制和功率模块 (1) 

    1143A 探头偏置控制和功率模块

    Keysight 1143A 可为两个 Keysight 54700 系列探头提供电源和独立偏执控制。

  • N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 (1) 

    N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件

    间距可变的手持式差分探头套件,适用于带宽 >18 GHz 的 TDR/TDT 和 S 参数测量。

  • N1022B 探头适配器 N1022B 探头适配器 (1) 

    N1022B 探头适配器

    The N1022B probe adapter provides power, identification/calibration, and a high-integrity signal path between 86100 Infiniium DCA plug-in modules and the InfiniiMax 1130 and 115X Series of probes.

  • N1024B TDR 校准套件 N1024B TDR 校准套件 (1) 

    N1024B TDR 校准套件

    Keysight N1024B TDR 校准套件包括精确的 SLT(短路-负载-直通)标准件,用于对测量路径进行校准。

  • N1027A 用于 DCA 系列的示波器附件 N1027A 用于 DCA 系列的示波器附件 (1) 

    N1027A 用于 DCA 系列的示波器附件

    • 附件组
    • 与主机和模块配合使用
    • 数字通信分析仪(DCA)
     

  • N1080B HDMI测试点接入适配器 [已停产] N1080B HDMI测试点接入适配器 [已停产] (1) 

    N1080B HDMI测试点接入适配器 [已停产]

    HDMI测试点接入适配器

  • N9355CK01 直流耦合限制器 N9355CK01 直流耦合限制器 (1) 

    N9355CK01 直流耦合限制器

    用于过载和 ESD 保护的 N9355CK01 直流耦合限制器

采样示波器附件 [已停产]
关于已停产和废型的 DCA 采样示波器附件的产品支持信息。