这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

台式 LCR 表和电阻表

 

是德提供各种台式 LCR 表,以满足您在研发、制造、质量保证或进货检测等领域的测量需求。除了是德台式 LCR 表提供的高测量性能和通用功能外,您还能在是德的全套阻抗测量附件中找到最适合您的测量的附件。
您是否正在寻找工业标准的 LCR 表? 请查看 E4980AL 和 E4980A 精密 LCR 表
查看 LCR 表、阻抗分析仪和测试夹具选型指南

对比产品资料中的全部内容 (5)

查找产品

  • E4980AL 精密 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz(不包括日本的分销商) E4980AL 精密 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz(不包括日本的分销商) (1) 

    E4980AL 精密 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz(不包括日本的分销商)

    • 可在多个频率范围内提供最佳的精度、速度和通用性
    • 种类繁多的夹具
    • 可升级性
       

  • E4980A 精密LCR表,20 Hz至2 MHz E4980A 精密LCR表,20 Hz至2 MHz (1) 

    E4980A 精密LCR表,20 Hz至2 MHz

    E4980A精密LCR表可提供最佳的精确度和速度,并且具有多种功能,可广泛应用于各种元件测量。

  • 4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产] 4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产] (1) 

    4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产]

    4285A精密LCR表是用于进行元件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4982A LCR 表,1 MHz ~ 300 M/500M/1G/3 GHz E4982A LCR 表,1 MHz ~ 300 M/500M/1G/3 GHz (1) 

    E4982A LCR 表,1 MHz ~ 300 M/500M/1G/3 GHz

    • 高速测量:0.9 ms(模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
    • 0.8% 的基本精度与无与伦比的测量可重复性
    • 宽阻抗测量范围:140 mΩ ~ 4.8 kΩ
    • SCPI 命令和处理器接口与 4287A 兼容

  • E4981A 电容计 E4981A 电容计 (1) 

    E4981A 电容计

    E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。

  • LCR 表升级 LCR 表升级 

    LCR 表升级

    LCR 升级的完整列表

台式 LCR 表和电阻表 [已停产]
此页提供是德已停产的台式 LCR 表和电阻表及附件产品的支持信息.