这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB、LAN 和 RS-232 产品

Top Image USB_LAN_RS-232 Products

Keysight USB、LAN 和 RS-232 产品可为您的测试系统/解决方案提供灵活性和自动性。

无论您的应用要求对仪器进行远程控制、同时连接和控制几个仪器、还是把仪器连接至笔记本电脑,是德都将为您提供最合适的产品。

可用的接口:
GPIB、USB、LAN、RS-232。

比较 GPIB 和仪器控制产品 (2)

  • 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 (1) 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

  • E5810B LAN/GPIB/USB Gateway E5810B LAN/GPIB/USB Gateway (1) 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration