GPIB 产品和电缆
如今大多数测试仪器都在采用 GPIB 接口,是德的众多 GPIB 产品能够帮助您轻松、经济地连接和控制仪器。
在下表中选择适合您的产品,从而节省资金和时间、提高生产效率
-
82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 (1)
82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线
82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。
-
82350C 高性能 PCI-GPIB 接口卡 (1)
82350C 高性能 PCI-GPIB 接口卡
- 用于 PC 的 PCI IEEE-488 接口卡
- 传输速率高达 900 KB/s
- 双处理器支持最新的 Windows 操作系统
- 所有配置中 GPIB 吞吐量最大
- 标配支架和小型支架提供灵活的连接方式
-
82351B 高性能 PCIe-GPIB 接口卡 (1)
82351B 高性能 PCIe-GPIB 接口卡
- 传输速率高达 1.4 Mb/s
- 即插即用(PCIe 1x 和更高版本)特性提供高度的灵活性
- 3.3 V 信号电平,功耗更低
- 需要高带宽的测试应用
-
E5810B LAN/GPIB/USB 网关 (1)
E5810B LAN/GPIB/USB 网关
- 使用综合解决方案通过 LAN 远程访问和控制 GPIB、USB 和 RS-232 仪器
- 高达 1.2 MB/s 的更快 GPIB 传输速率
- 支持 1000BASE-T(1 Gb)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/以太网连接
- 在使用密码保护的网络浏览器界面中进行配置