这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

GPIB 产品和电缆

Top Image GPIB Products and Cables如今大多数测试仪器都在采用 GPIB 接口,是德的众多 GPIB 产品能够帮助您轻松、经济地连接和控制仪器。

在下表中选择适合您的产品,从而节省资金和时间、提高生产效率
 

比较所有的 GPIB 产品和电缆 (11)

  • 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 (1) 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。

  • 82350C 高性能 PCI-GPIB 接口卡 82350C 高性能 PCI-GPIB 接口卡 (1) 

    82350C 高性能 PCI-GPIB 接口卡

    • 用于 PC 的 PCI IEEE-488 接口卡
    • 传输速率高达 900 KB/s
    • 双处理器支持最新的 Windows 操作系统
    • 所有配置中 GPIB 吞吐量最大
    • 标配支架和小型支架提供灵活的连接方式

  • 82351B 高性能 PCIe-GPIB 接口卡 82351B 高性能 PCIe-GPIB 接口卡 (1) 

    82351B 高性能 PCIe-GPIB 接口卡

    • 传输速率高达 1.4 Mb/s
    • 即插即用(PCIe 1x 和更高版本)特性提供高度的灵活性
    • 3.3 V 信号电平,功耗更低
    • 需要高带宽的测试应用

  • E5810B LAN/GPIB/USB Gateway E5810B LAN/GPIB/USB Gateway (1) 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

  • 10833A GPIB 电缆,×1 米 10833A GPIB 电缆,×1 米 (1) 

    10833A GPIB 电缆,×1 米

    即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。

  • 10833B GPIB 电缆,2 米 10833B GPIB 电缆,2 米 (1) 

    10833B GPIB 电缆,2 米

    即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。

  • 10833C GPIB 电缆,4 米 10833C GPIB 电缆,4 米 (1) 

    10833C GPIB 电缆,4 米

    即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。

  • 10833D GPIB 电缆,0.5 米 10833D GPIB 电缆,0.5 米 (1) 

    10833D GPIB 电缆,0.5 米

    即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。

  • 10833F GPIB 电缆,6 米 10833F GPIB 电缆,6 米 (1) 

    10833F GPIB 电缆,6 米

    即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。

  • 10833G GPIB 电缆,8 米 10833G GPIB 电缆,8 米 (1) 

    10833G GPIB 电缆,8 米

    即使在最恶劣条件下,是德科技的 GPIB 电缆也可以提供出色的可靠性和耐用性。