这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1701B和U1730C系列手持式电容表和 LCR 电桥表

需要随时随地进行指示性 LCR 测试吗?

U1731C/32C/33C LCR 表可支持进行高达 100KHz 频率的测量,该性能通常只有台式 LCR 表才能提供。这些型号都具有 3 年的保修期,并可享受是德出色的服务和技术支持。

不确定哪款手持式设备适合您?请查看选型和比较

使用选件 SMD,取得更高的抗扰度并节省成本。订购仪表搭配选件 SMD,内含便携包和 SMD 镊子。SMD 镊子适用于对 SMD 元器件进行测量,可搭配仪表上的防护端子使用,获得更理想的抗扰度。

对比产品资料中的全部内容 (4)

查找产品

  • U1701B 手持式电容表 U1701B 手持式电容表 (1) 

    U1701B 手持式电容表

    U1700 手持式仪表适合测量电容和 LCR。U1701B 手持式电容表具有容限和对比模式。

  • U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 表 U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 表 (1) 

    U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 表

    U1731C 100Hz/120Hz/1kHz 手持式 LCR 表

  • U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 表 U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 表 (1) 

    U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 表

    U1732C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz 手持式 LCR 表

  • U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 手持式 LCR 表 U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 手持式 LCR 表 (1) 

    U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 手持式 LCR 表

    U1733C 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz Handheld LCR Meter

Handheld Capacitance and LCR Meters [已停产]
This page provides product support information for discontinued and obsolete handheld capacitance and LCR meters..