这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5300 系列机箱

Keysight N2X Chassis

是德科技提供经济高效的多端口测试系统,可以验证多业务网络和设备的最终性能(从多通道仿真和分析到线速数据包生成)。

是德科技提供两类机箱:2 插槽便携式设备机箱和 4 插槽平台机箱,这些机箱可以安装到 19 英寸标准机架上或堆叠在工作台上。

用户可以轻松地将多达 3 个机箱机架连接为菊花链拓扑,从而创建密度更高的测试端口。另外还提供体积更小、重量更轻的机箱,用于便携式或台式测试。机箱型号包括:

  • 便携式 2 插槽机箱(N5302A)
  • 便携式 4 插槽机箱(N5304A)
  • N5302A 便携式 2 插槽机箱 [已停产] N5302A 便携式 2 插槽机箱 [已停产] 

    N5302A 便携式 2 插槽机箱 [已停产]

    N5302A 2 插槽便携式机箱为需要便携式或小型仪器的测试环境提供了一个便利的平台。

  • N5304A 便携式 4 插槽机箱 [已停产] N5304A 便携式 4 插槽机箱 [已停产] 

    N5304A 便携式 4 插槽机箱 [已停产]

    N5304A 4 插槽机箱提供小巧、灵活的测试平台,可安装到标准 19 英寸机架或堆叠在工作台上。 它还可提供多达 4 个测试卡,以增加系统配置的灵活性。