这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试仪软件

使用软件自动执行测试,该软件可充分发挥测试仪的功能,而且可以减少软件维护

借助软件产品来扩展是德无线测试仪的功能,它可以简化无线测量,自动完成耗时而复杂的测量和分析任务。软件产品适用于所有无线通信测试仪平台――自动测试蜂窝移动设备、WiMAX™、LTE 和蓝牙®/WLAN 设备。

提升无线测试仪的价值

比较所有无线测试仪软件 (79)

查找无线测试仪软件

  • UXM 测试和实验室应用软件 UXM 测试和实验室应用软件 (4) 

    UXM 测试和实验室应用软件

    • 安装在 E7515A UXM 无线测试仪上
    • 测试应用软件用于射频设计验证
    • 实验室应用软件用于射频和功能设计验证
       

  • 用于 EXM 的 X 系列测量应用软件 用于 EXM 的 X 系列测量应用软件 (25) 

    用于 EXM 的 X 系列测量应用软件

    • 可与 EXM 无线测试仪配合使用
    • 提供支持标准的蜂窝和无线连通性测量
    • 轻松、快速地启动试生产并优化全面量产过程
    • 最大限度提高多制式器件的生产吞吐量

  • 用于 EXT 的 X 系列测量应用软件 用于 EXT 的 X 系列测量应用软件 (12) 

    用于 EXT 的 X 系列测量应用软件

    适合 EXT 的应用软件包括蜂窝、无线连通性和数字视频,它们以业经验证的 Keysight X 系列信号分析仪测量应用软件为基础。

  • 8960 测试和实验室应用软件 8960 测试和实验室应用软件 (23) 

    8960 测试和实验室应用软件

    用于在 8960(E5515C/E5515E)无线测试仪上安装的测试应用软件和实验室应用软件。

  • 无线测试管理器 无线测试管理器 (8) 

    无线测试管理器

    Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...

  • 交互式功能测试(IFT)软件 交互式功能测试(IFT)软件 (2) 

    交互式功能测试(IFT)软件

    • 与 8960 系列 10(E5515C/E5515E)和 E6621A PXT 无线通信测试仪配合使用
    • 支持在实验室环境中对移动设备进行真实的功能测试
    • 在设计阶段的早期阶段查找缺陷――降低总体成本

  • E6584A 无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 (1) 

    E6584A 无线协议专家系统软件

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器 E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器 (1) 

    E6965A 用于 SUPL A-GPS 器件测试的定位服务器仿真器

    E6965A PC 应用软件可对通常部署在蜂窝网络中的 A-GPS 元件进行仿真。它可用作系统组件,来测试采用 GSM 和 WCDMA 无线接入技术并启用了安全用户平面定位(SUPL)特性的终端。

  • E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件 (1) 

    E6966B IMS-SIP 网络仿真器软件

    • 手动控制或通过定义的 API 进行自动控制
    • 注册、身份验证、注销、VoIP 语音、E911、视频和短信
    • PRACK、前提条件、IPSec
    • 选件用于增强语音业务 EVS 编解码器和会议功能

  • N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产] N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产] (1) 

    N5121A LTE FDD Signal Creation and Analysis Software for the E6610A RRH Tester [已停产]

    • Use for LTE FDD remote radio head manufacturing test with the E6610A RRH tester
    • Supports bit-error-rate (BER) measurements on CPRI receivers when the E6610A has Option BR1 installed.
    • License key upgradeable

  • N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产] N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产] (1) 

    N5122A 用于 E6610A RRH 测试仪的 LTE TDD 信号生成和分析软件 [已停产]

    N5122A LTE TDD 信号生成和分析软件适用于 E6610A 远程无线前端测试仪,它提供了丰富的信号生成和分析功能,可以执行各种重要测量。

Wireless Solutions & Software [已停产]
Support information for your discontinued lab applications, calibration applications, general purpose applications and software for wireless test