这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

一致性测试――用于 PCI Express® 1.0 和 2.0 的协议测试卡

一致性测试

  • 180 多个一致性测试脚本,可以在传输层、数据链路层以及配置空间快速进行 PCI Express® 1.0 和 2.0 技术指标一致性测试。
  • 协议试验器拥有易于使用的 GUI;只需轻轻一点便可运行所有测试或部分测试案例。
  • 精确的报告清楚地标明合格、不合格和警告结果。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标

  • E2969B 协议测试卡(PTC)II,用于 PCIe 2.0 [已停产] E2969B 协议测试卡(PTC)II,用于 PCIe 2.0 [已停产] 

    E2969B 协议测试卡(PTC)II,用于 PCIe 2.0 [已停产]

    能够进行器件测试,帮助客户验证 PCIe2.0 解决方案的功能和一致性设计,为进行 PCI-SIG® 的正式一致性测试做好准备。

相关行业和技术