这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express® 1.0 探测解决方案

出色的探测解决方案系列可满足您的应用需求,包括 x1 至 x16 的中心总线探头、插槽内插式探头和飞线探头

  • 中心总线探头和飞线探头具有低电容负载,可将信号失真降至最低。
  • 插槽内插式探头结合了卓越的模拟重复技术和机械可靠性,可探测信号完整性不太好的地方

更多有用信息: 探测指导

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标

  • N5315A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N5315A 插槽内插式探头 [已停产] N5315A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N5315A 插槽内插式探头 [已停产] 

    N5315A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N5315A 插槽内插式探头 [已停产]

    pcie probing,pci express probing,pci express probes,PCIe, PCI Express, Gen1, Gen2, E2960B, E2960A, PCIe 1.0, PCIe 2.0, N5315A, Slot Interposer, SSI, PCIe Probe, Interposer, Passive Interposer

  • N5328A 半尺寸中间总线探头 [已停产] N5328A 半尺寸中间总线探头 [已停产] 

    N5328A 半尺寸中间总线探头 [已停产]

    用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N5328A 半尺寸软接触中间总线探头

  • N4241A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N4241A、N4242A、N4243A 软接触探头  [已停产] N4241A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N4241A、N4242A、N4243A 软接触探头 [已停产] 

    N4241A 用于 PCIe 1.0 和 PCIe 2.0 的 N4241A、N4242A、N4243A 软接触探头 [已停产]

    Low capacitive loading to enable insight without influencing the monitored signals

  • N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产] N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产] 

    N4241F 用于嵌入式PCIe 2.0的PCIe Gen2飞线探头 [已停产]

    无需使用内部连接器,即可以2.5 GT/s和5.0 GT/s的速率接入PCIe 2.0链路...

  • N4241Z 用于嵌入式 PCIe 2.0 的 N4241Z PCIe Gen2 ZIF 飞线探头 [已淘汰] N4241Z 用于嵌入式 PCIe 2.0 的 N4241Z PCIe Gen2 ZIF 飞线探头 [已淘汰] 

    N4241Z 用于嵌入式 PCIe 2.0 的 N4241Z PCIe Gen2 ZIF 飞线探头 [已淘汰]

    无需使用预置连接器就可以 2.5GT/s 和 5.0 GT/s 速率接入 PCIe 2.0 链路