这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express® 试验器

全面验证 DUT(被测件)

  • 根组件仿真和端点仿真,可测试任何类型的 PCI Express® 2.0 DUT。
  • 通过协议试验器创建极限情况和注入误码,以验证极端状况下的 DUT。
  • 使用协议试验器和测试背板来测试端点,无需使用系统。
  • 使用内置 API 接口自动进行测试。

全面的链路测试

  • 预定义的 LTSSM 测试可帮助验证复杂且难以测试的 DUT LTSSM 状态转换。
  • 轻松验证新增的 2.0 技术指标,包括动态链路宽度改变和链路协商。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标

  • N5309A 训练器、协议测试卡 2.0 和一致性测试 [已停产] N5309A 训练器、协议测试卡 2.0 和一致性测试 [已停产] 

    N5309A 训练器、协议测试卡 2.0 和一致性测试 [已停产]

    Standalone PCIe card for PTC2, compliance test and exerciser & LTSSM tests