这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DigRF 协议测试产品

主要特性和技术指标

  • 帮助确保您的设计符合 DigRF v4 互通性标准
  • 在整个设计环节对于数字和无线接口都使用常见的软件工具
  • 深入分析交叉域交互过程中产生的问题根源
  • 用非侵入式测量方法加速和简化测试
  • 数字千兆位技术和无线技术方面的经验使您对测量结果更有信心
  • 满足您对产品上市时间的要求

描述

对于使用 DigRF V4 进行射频集成电路(RFIC)和基带集成电路(BBIC)芯片组设计和集成的工程师来说,是德测试解决方案可在数字、射频和交叉域中提供全面的激励和分析能力。请看 RDX 解决方案如何对 RF-IC 芯片进行射频物理域的激励和分析。从移动手机开始设计直到集成和验证,我们的工具能为您提供最快的性能分析。

  • M9252A DigRF 主机适配器 [已淘汰] M9252A DigRF 主机适配器 [已淘汰] 

    M9252A DigRF 主机适配器 [已淘汰]

    • 轻松调试和集成基于 DigRF 的 RFIC 设计
    • 深入分析比特级至 I/Q 调制信号
    • 与射频信号发生器和分析仪结合使用,对射频接口进行激励和分析
    • 相同的信号生成软件和信号分析软件可对 RFIC 的 DigRF 和天线执行指定的分析