这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

天线测试、射频子系统可扩展至1.05 THz

Keysight Antenna Test

天线测量的行业标准: N5264A PNA-X 测量接收机

  • 执行近场、远场和 RCS 测量
  • 使用在 PNA-X 基础上设计的解决方案替代您的 8510/8530 系统
  • 与 MXG 信号发生器、是德混频器和开关结合使用,构成天线测试解决方案

查看: 是德天线测试选型指南

讨论天线测量: 网络分析仪论坛

充分利用您的预算: 网络分析仪促销

寻求帮助: PNA 系列服务与支持

访问: 天线测量应用页面

  • 85309B LO/IF 分配单元 85309B LO/IF 分配单元 

    85309B LO/IF 分配单元

    • 使混频器能够放置在被测天线旁
    • 支持高达18 GHz的基础混频,以获得最佳的灵敏度
    • 能够最好地抑制多余的杂散信号
       

  • 85320A 测试混频器模块 85320A 测试混频器模块 

    85320A 测试混频器模块

    Keysight 85320A 测试混频器模块专为与 85309A LO/IF 分布式单元结合使用而设计,可将微波信号下变频为中频信号。

  • 85320B 参考混频器模块 85320B 参考混频器模块 

    85320B 参考混频器模块

    Keysight 85320B 参考混频器模块专为与 85309A LO/IF 分布式单元结合使用而设计,可将微波信号下变频为中频信号。

  • 85331B 固态开关,45 MHz 至 50 GHz,SPDT 85331B 固态开关,45 MHz 至 50 GHz,SPDT 

    85331B 固态开关,45 MHz 至 50 GHz,SPDT

    Keysight 85331B 单刀双掷(SP2T)固态开关最大限度地提高了频率范围(从 45 MHz 到 50 GHz)。

  • 85332B 固态开关,45 MHz 至 50 GHz,SP4T 85332B 固态开关,45 MHz 至 50 GHz,SP4T 

    85332B 固态开关,45 MHz 至 50 GHz,SP4T

    Keysight 85332B 单刀四掷(SP4T)固态开关最大限度地提高了频率范围(从 45 MHz 到 50 GHz),并具有高隔离度和极快的开关切换速度等出色的性能。

  • N5280A 下变频器,10 MHz 至 26.5 GHz N5280A 下变频器,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N5280A 下变频器,10 MHz 至 26.5 GHz

    N5280A 是一个 4 通道变频器测试仪。该测试仪可与 N5242A 2 端口或 4 端口 PNA-X 网络分析仪以及 N5264A 测量接收机一起使用。

  • N5281A 下变频器,10 MHz 至 50 GHz N5281A 下变频器,10 MHz 至 50 GHz 

    N5281A 下变频器,10 MHz 至 50 GHz

    N5281A 是一款 4 通道变频器测试仪。该测试仪可与 N5242A 2 端口或 4 端口 PNA-X 网络分析仪以及 N5264A 测量接收机一起使用。