这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PNA/PNA-X 毫米波网络分析仪――10 MHz 至 110 GHz,可扩展至 1.05 THz

频率高达 110 GHz 的单次扫描解决方案,包括 1 mm 同轴连接器:

PNA-X 毫米波网络分析仪

N5250C PNA 毫米波网络分析仪,10 MHz ~ 110 GHz

频率高达 0.5 THz 的波导频段解决方案,覆盖 WR22、WR15、WR12、WR12X、WR10、WR06、WR05、WR03 和 WR2.2:

  • 双端口 PNA 与 N5260 配合可组成经济高效的解决方案
  • 2 端口或 4 端口 PNA-X 可与 N5261 或 N5262 结合(分别组成 2 端口 或 4 端口毫米波解决方案),提供最全面的解决方案

出色的性能和灵活性

  • 在宽带毫米波测量中具有无与伦比的性能
  • 同轴测量、晶圆上测量和波导测量
  • 脉冲射频、多端口和四端口真正差分测量
  • 器件表征、建模和参数提取
  • 代码与 Keysight 8510 系列的代码兼容

查看技术概览:PNA 毫米波网络分析仪技术概况

寻求帮助:PNA 系列服务与支持

观看视频:基于 110 GHz 解决方案的 PNA-X 主要特性的概览