这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高分辨率 LXI 数字转换器

Keysight High Resolution LXI Digitizers

高分辨率 LXI 数字转换器适用于汽车、航空航天、国防、通信和医疗等领域中的信号波形分析。当数字万用表的采样率或示波器的分辨率不能满足您的测试需求时,LXI 数字转换器可为您提供所需的解决方案。

  • 板上测量
  • 内置 Web 界面
  • 千兆位 LAN 和 USB 接口
  • 1U 高,全机架宽独立式仪器
  • 符合LXI C 类标准

对比产品资料中的全部内容 (2)

寻找一款理想的数字化仪

  • L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器 L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器 (1) 

    L4532A 20 MSa/s,双通道 LXI 数字转换器

    LXI 数字转换器是一款 1U 高、全机架宽的独立式仪器,具有高达 20 MSa/s 的采样率、高性能前端、高达 ± 250V 的隔离输入和板上测量功能。

  • L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 数字转换器 L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 数字转换器 (1) 

    L4534A 20 MSa/s,4 通道 LXI 数字转换器

    LXI 数字转换器是一款 1U 高、全机架宽的独立式仪器,具有高达 20 MSa/s 的采样率、高性能前端、高达 ± 250V 的隔离输入和板上测量功能。