这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无源探头附件

借助多种无源探头附件扩展您的探测功能。 是德为您的无源探头提供各种微距探测解决方案。

比较所有的无源探头附件 (39)

查找产品

  • N2877A 高级附件套件 N2877A 高级附件套件 (1) 

    N2877A 高级附件套件

    用于 N287xA 无源探头的完整附件套件

  • N2878A 通用附件套件 N2878A 通用附件套件 (1) 

    N2878A 通用附件套件

    用于 N287xA 系列无源探头的通用附件

  • N2879A 细微间距附件套件 N2879A 细微间距附件套件 (1) 

    N2879A 细微间距附件套件

    用于 N287xA 系列无源探头的细微间距附件

  • 10072A 10072A 用于 10070 系列探头的表面贴装线夹套件 10072A 10072A 用于 10070 系列探头的表面贴装线夹套件 (1) 

    10072A 10072A 用于 10070 系列探头的表面贴装线夹套件

    Keysight 10072A 是一套用于探测微细间距集成电路的低价位解决方案

  • 10075A 10075A 用于 10070 系列探头的 0.5 毫米 IC 线夹套件 10075A 10075A 用于 10070 系列探头的 0.5 毫米 IC 线夹套件 (1) 

    10075A 10075A 用于 10070 系列探头的 0.5 毫米 IC 线夹套件

    Keysight 10075A 0.5 mm IC clip kit for Keysight 10070-series of probes. These IC clips are the smallest in the industry to date.

  • 10077A Accessory Kit for the 10076A High Voltage Probe 10077A Accessory Kit for the 10076A High Voltage Probe (1) 

    10077A Accessory Kit for the 10076A High Voltage Probe

    The Keysight 10077A is the accessory kit for 10076 high volt probe.

  • 1143A 探头偏置控制和功率模块 1143A 探头偏置控制和功率模块 (1) 

    1143A 探头偏置控制和功率模块

    Keysight 1143A 可为两个 Keysight 54700 系列探头提供电源和独立偏执控制。

  • N1027A 用于 DCA 系列的示波器附件 N1027A 用于 DCA 系列的示波器附件 (1) 

    N1027A 用于 DCA 系列的示波器附件

    • 附件组
    • 与主机和模块配合使用
    • 数字通信分析仪(DCA)
     

  • N2766A 横向微型探头插座,25 个 N2766A 横向微型探头插座,25 个 (1) 

    N2766A 横向微型探头插座,25 个

    N2766A 是一套 25 个横向微型探头插座,可与 1160A 或 10400B 系列示波器探头一起使用

  • N2768A 纵向微型探头插座,25 个 N2768A 纵向微型探头插座,25 个 (1) 

    N2768A 纵向微型探头插座,25 个

    Keysight N2768A 是一套 25 个纵向微型探头插座,可与 1160A 或 10400B 系列示波器探头一起使用。