这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiMax 系列探头附件

独一无二的 InfiniiMax 和 InfiniiMax II 探头附件可提供最佳性能,以支持点测、焊接、插座和 SMA 使用模式。

比较所有的 InfiniiMax 探头附件 (56)

查找产品

  • D9010SCNA InfiniiScan Event Identification Software for 9000/S-Series D9010SCNA InfiniiScan Event Identification Software for 9000/S-Series (1) 

    D9010SCNA InfiniiScan Event Identification Software for 9000/S-Series

    Catch a 100-ps glitch, a non-monotonic edge and 80-bit serial patterns

  • E2668A InfiniiMax单端连接套件 [已停产] E2668A InfiniiMax单端连接套件 [已停产] (1) 

    E2668A InfiniiMax单端连接套件 [已停产]

    E2668A InfiniiMax 1130系列单端测量连接套件

  • E2668B InfiniiMax 单端连通性套件 E2668B InfiniiMax 单端连通性套件 (1) 

    E2668B InfiniiMax 单端连通性套件

    • 单端点测探头前端和人体工程学把手
    • 单端插座式探头前端
    • 单端焊入式探头前端

  • E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产] E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产] (1) 

    E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产]

    E2669A InfiniiMax 1130系列差分/单端测量连接套件

  • E2669B InfiniiMax 差分/单端连通性套件 E2669B InfiniiMax 差分/单端连通性套件 (1) 

    E2669B InfiniiMax 差分/单端连通性套件

    • 差分点测探头前端和人体工程学把手
    • 2 个差分插座式探头前端
    • 4 个差分焊入式探头前端

  • E2675B InfiniiMax 6 GHz Differential Browser E2675B InfiniiMax 6 GHz Differential Browser (1) 

    E2675B InfiniiMax 6 GHz Differential Browser

    • 6 GHz bandwidth browser head
    • For use with InfiniiMax I/II probe amp
    • For general purpose hand-browsing and troubleshooting signals
       

  • E2676A Single-ended browser probe head and accessories [已停产] E2676A Single-ended browser probe head and accessories [已停产] (1) 

    E2676A Single-ended browser probe head and accessories [已停产]

    Single-ended browser probe head and accessories for InfiniiMax probes

  • E2676B InfiniiMax 单端点测探头前端和附件 E2676B InfiniiMax 单端点测探头前端和附件 (1) 

    E2676B InfiniiMax 单端点测探头前端和附件

    • 6 GHz 带宽
    • InfiniiMax 单端点测探头前端
    • 10 个可更换的探针,探针中内置阻尼电阻器

  • E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产] (1) 

    E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头 [已停产]

    E2677A InfiniiMax 12 GHz 差分焊入探头

  • E2677B InfiniiMax 12 GHz 差分焊接探头 E2677B InfiniiMax 12 GHz 差分焊接探头 (1) 

    E2677B InfiniiMax 12 GHz 差分焊接探头

    • 12 GHz 标称带宽、12.5 GHz 典型带宽
    • 低负载,差分输入电容 <= 270 fF
    • 可靠的半永久连接
    • 4 英寸长引线,能够适应空间狭小的应用
    • 多种引线间距:0.2 - 3.3 毫米(8 至 130 密耳)