这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

InfiniiVision 示波器附件

用于 InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列示波器的附件。

比较所有InfiniiVision 示波器附件 (21)

  • 1180CZ 1180CZ 示波器测试台车 1180CZ 1180CZ 示波器测试台车 (1) 

    1180CZ 1180CZ 示波器测试台车

    Keysight 1180CZ 能够方便地移动测试设备。

  • E5396A 带有40针电缆连接器的半规格无连接器探头 [已停产] E5396A 带有40针电缆连接器的半规格无连接器探头 [已停产] (1) 

    E5396A 带有40针电缆连接器的半规格无连接器探头 [已停产]

    E5396A探头采用是德软接触无连接器技术,节约了空间。它是一种17通道探头,带有单端数据和差分时钟,支持40针脚连接器的分析仪。

  • N2732A 7000系列示波器机架安装套件 [已停产] N2732A 7000系列示波器机架安装套件 [已停产] (1) 

    N2732A 7000系列示波器机架安装套件 [已停产]

    7000系列示波器机架安装套件

  • N2733B Soft Carrying Case N2733B Soft Carrying Case (1) 

    N2733B Soft Carrying Case

    • InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes
    • InfiniiVision 7000 Series oscilloscopes
    • Highly durable

  • DSOXGPIB 用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 GPIB 连接模块 DSOXGPIB 用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 GPIB 连接模块 (1) 

    DSOXGPIB 用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 GPIB 连接模块

    用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 GPIB 连接模块

  • DSOXLAN DSOXLAN,LAN,模块,VGA,GPIB,连接,远程连接 DSOXLAN DSOXLAN,LAN,模块,VGA,GPIB,连接,远程连接 (1) 

    DSOXLAN DSOXLAN,LAN,模块,VGA,GPIB,连接,远程连接

    用于 InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器的 LAN/VGA 模块

  • N2116A 间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线 N2116A 间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线 (1) 

    N2116A 间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线

    • 测试间距为 5 mm 的可编程 NFC 三合一天线
    • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
    • 监听 3 个尺寸的等效线圈
    • 谐振频率测试线圈

  • N2133A 适用于 InfiniiVision 1000 X 系列示波器的机架安装套件 N2133A 适用于 InfiniiVision 1000 X 系列示波器的机架安装套件 (1) 

    N2133A 适用于 InfiniiVision 1000 X 系列示波器的机架安装套件

    • 机架安装套件
    • 与 1000 X 系列示波器配套使用
    • 以机架形式轻松堆叠您的示波器

  • N2134A 间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线 N2134A 间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线 (1) 

    N2134A 间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线

    • 测试间距为 10 mm 的可编程 NFC 三合一天线
    • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
    • 监听 3 个尺寸的等效线圈
    • 谐振频率测试线圈

  • N2135A 间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线 N2135A 间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线 (1) 

    N2135A 间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线

    • 测试间距为 15 mm 的可编程 NFC 三合一天线
    • 轮询 3 个尺寸的等效线圈
    • 监听 3 个尺寸的等效线圈
    • 谐振频率测试线圈