这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Infiniium 示波器附件

用于 Infiniium 8000、9000、80000 和 90000 系列示波器以及 InfiniiMax 探头的附件。

对比产品资料中的全部内容 (25)

  • E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具 E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具 (1) 

    E2646B 针对低速/全速测试的 E2646B 信号质量、浪涌电流、电压跌落(SqiDD)测试夹具

    SQuIDD(信号质量、浪涌电流、电压跌落)测试夹具可执行:

    • 全速信号质量测试
    • 低速信号质量测试
    • 浪涌电流测试
    • 主机和集线器电压跌落测试(还需使用 E2649-66405 电压跌落测试夹具)
       

  • N2114A DDR4 BGA 内插器 N2114A DDR4 BGA 内插器 (1) 

    N2114A DDR4 BGA 内插器

    • 为示波器提供 DDR4 DRAM x4/x8 设计的信号接入点
    • 采用符合 JEDEC 标准的常见 BGA 封装
    • 结合使用 InfiniiSim 波形转换工具套件以扩展有效带宽

  • N2115A DDR4 BGA 内插器 N2115A DDR4 BGA 内插器 (1) 

    N2115A DDR4 BGA 内插器

    • 为示波器提供 DDR4 DRAM x16 设计的信号接入点
    • 采用符合 JEDEC 标准的常见 BGA 封装
    • 结合使用 InfiniiSim 波形转换工具套件以扩展有效带宽
       

  • N7015A C 型高速测试夹具 N7015A C 型高速测试夹具 (1) 

    N7015A C 型高速测试夹具

    • 去嵌入带宽高达 30 GHz
    • 提供发射机测量所用的测试点和探测接入
    • 可对 USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3 和 MHL 3.3/SuperMHL 进行信号验证和调试

  • N7016A C 型低速测试夹具 N7016A C 型低速测试夹具 (1) 

    N7016A C 型低速测试夹具

    • 提供功率输出测量所用的测试点和探测接入
    • 通过卡式 C 型电缆连接到 N7015A C 型高速夹具
    • 传送 CC1、CC2、SBU1、SBU2、Vbus 和接地信号

  • N7017A Type-C 插座适配器 N7017A Type-C 插座适配器 (1) 

    N7017A Type-C 插座适配器

    • Type-C 插座至插座适配器
    • >15 GHz 去嵌入带宽
    • 使 N7015A Type-C 夹具可以连接到 USB Type-C 设备的插头连接器上

  • U1880A 功率测量偏移校正夹具 U1880A 功率测量偏移校正夹具 (1) 

    U1880A 功率测量偏移校正夹具

    用于电压和电流探头的功率校正夹具

  • W2637A LPDDR BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes W2637A LPDDR BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes (1) 

    W2637A LPDDR BGA Probes for Logic Analyzers and Oscilloscopes

    • Provides signal accessibility points for LPDDR SDRAM, LPDDR NVM and mobile-DDR DRAM ball grid array (BGA) package
    • Operating transfer rate of up to 400 Mb/s, 1.5 GHz bandwidth
    • Buried resistors provide signal isolation & minimize capacitive loading
       

  • E2697A High Impedance Adapter (includes 500 MHz passive probe) E2697A High Impedance Adapter (includes 500 MHz passive probe) (1) 

    E2697A High Impedance Adapter (includes 500 MHz passive probe)

    The E2697A high impedance adapter allows connection of probes that require a high impedance input (e.g., passive probes, current probes) to the Infiniium 54850A and 80000 family of high performance oscilloscopes.

  • W2635A 和 W2636A 用于 Infiniium 示波器的 DDR3 BGA 探头放大器 W2635A 和 W2636A 用于 Infiniium 示波器的 DDR3 BGA 探头放大器 (1) 

    W2635A 和 W2636A 用于 Infiniium 示波器的 DDR3 BGA 探头放大器

    BGA probe adapter for Infiniium Oscillscopes

Infiniium 示波器附件 [已停产]
关于已停产和废型的 Infiniium 示波器附件的产品支持信息。