这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SystemVue 设计套件和应用专用软件

SystemVue 设计套件和应用专用软件

添加应用专用软件和设计套件至 SystemVue,可以深入分析和/或执行任务,从而进行射频系统架构及数字硬件设计。 它们可添加至所有 SystemVue 环境。

如欲了解可添加至 SystemVue 环境的多种应用专用软件和设计套件,请参见下列产品标签。

配置
请访问以下链接,查看 SystemVue 的全部配置:

  • W1711EP SystemVue Engine W1711EP SystemVue Engine 

    W1711EP SystemVue Engine

    SystemVue Engine。

  • W1712EP SystemVue 分布式计算 8 件套 W1712EP SystemVue 分布式计算 8 件套 

    W1712EP SystemVue 分布式计算 8 件套

    SystemVue 分布式计算 8 件套可以加速执行和管理在分布式计算环境中所进行的多个参数化扫描仿真。

  • W1713EP SerDes Model 模型库 W1713EP SerDes Model 模型库 

    W1713EP SerDes Model 模型库

    W1713 SerDes 模型库是 W1714 AMI 建模套件的一个组件,省去了 W1714 的代码生成功能。

  • W1714EP AMI 建模套件 W1714EP AMI 建模套件 

    W1714EP AMI 建模套件

    AMI 建模套件使您能够在电子系统级(ESL)上为 SerDes IC 优化信号处理模块。

  • W1715EP SystemVue MIMO 信道生成器 W1715EP SystemVue MIMO 信道生成器 

    W1715EP SystemVue MIMO 信道生成器

    WINNER 和 WINNER-II MIMO 信道衰落效应,用于 4G 系统体系结构的真实物理层研究。

  • W1716EP SystemVue 数字预失真生成器 W1716EP SystemVue 数字预失真生成器 

    W1716EP SystemVue 数字预失真生成器

    通过创建数字预失真(DPD)网络,降低存储效应并改善动态范围,可以改进 4G 元器件的性能。使用以测量为基础的引导式界面。

  • W1717EP SystemVue 硬件设计套件 W1717EP SystemVue 硬件设计套件 

    W1717EP SystemVue 硬件设计套件

    可生成完全综合的、分层式 RTL-level Verilog 和 VHDL,具有位真和周期精确的特点。

  • W1718EP SystemVue C++ 代码生成器 W1718EP SystemVue C++ 代码生成器 

    W1718EP SystemVue C++ 代码生成器

    在 SystemVue 界面生成 C++ 模型,可使您将物理层算法与其他平台的设计、实施与验证工具相连接。

  • W1719EP SystemVue 射频系统设计套件 W1719EP SystemVue 射频系统设计套件 

    W1719EP SystemVue 射频系统设计套件

    通过采用创新型仿真器和应用模型,射频系统架构师能够完成更出色的设计,降低项目风险,节约时间及原型设计成本。

  • W1720EP SystemVue 相控阵波束赋形套件 W1720EP SystemVue 相控阵波束赋形套件 

    W1720EP SystemVue 相控阵波束赋形套件

    • 对动态射频、数字和混合波束赋形提供系统级支持
    • 非线性射频阵列支持
    • 链路之间的链路,以及关键波束测量

  • W1904EP SystemVue 自适应均衡程序库 W1904EP SystemVue 自适应均衡程序库 

    W1904EP SystemVue 自适应均衡程序库

    选择并调谐一个均衡选项,以便实现最佳的总体系统性能。