SystemVue 基带探测和验证程序库
SystemVue 基于标准的基带物理层程序库能够帮助您满怀信心地快速创建和验证算法及高性能的系统体系结构,保证它们能够在真实条件下良好工作。SystemVue 还有助于在创记录的时间内把物理层概念变为现实。
SystemVue 基带验证程序库
基带验证程序库提供已编译的信号源、接收机、功能模块和参考设计,它们完全符合现代新兴标准的物理层原理,可用于生成、检验和接收位于系统图不同位置的物理层波形和测试矢量,从而在模块级对系统架构和算法进行测试。由于具备固有的 TCP/IP 连通性,它们也支持与测试设备和硬件开发电路板配合,协同设计基带信号和调制载波信号。
SystemVue 基带探测程序库
探测程序库在验证程序库的基础上而构建。它们提供了一个支持创新性物理层设计的开发性平台,其中包含可行的、物理层模块本机源代码(算术运算格式)和标准本身的文档。这样就为系统架构师和算法开发人员创造性地实施新平台提供了良好的开端,也为他们进行设计比较提供了一个开放的最佳标准。探测程序库是多态结合编译模型,用于加快仿真速度,并支持用户提供的 IP,以便轻松进行比较。对于从事新兴标准前沿工作的设计人员来说,它们也是极好的学习工具和工作助手。申请特别许可证和支持。如欲了解更多信息,请咨询是德科技公司。
程序库 | 基带验证程序库(已编译) |
---|---|
5G(Verizon 新空口) | |
LTE-Advanced(3GPP 第 8、9、10 和 11 版) |
W1918EP |
LTE(3GPP 第 8 版) |
W1910EP |
3G(GSM、EDGE、CDMA、CDMA2000、WCDMA、HSUPA、HSDPA、HSPA+,并支持 MSR 测试台) |
W1916EP |
WiMAX™ 802.16e |
|
WLAN(802.11a/b/g/n、802.11ac、蓝牙 2.1+EDR) |
W1917EP |
毫米波 WPAN(802.15.3c、802.11ad1) | W1915EP |
DVB-x2(DVB-S2、DVB-T2、ISDB-T) |
W1914EP |
OFDM2、Zigbee2、大约 40 种常用的数字调制(仅限源代码)2 |
W1461BP |
数字调制解调器(基本、卫星和军事通信) | W1902EP |
雷达(脉冲多普勒、FMCW、DAR、SAR、SFR、MIMO、相控阵) |
W1905EP |
汽车雷达 | W1908EP |
GNSS(GPS,还包括格洛纳斯系统、北斗、伽利略) |
|
DOCSIS 3.1(定制发射机/接收机程序库) | 询问报价 |
DVB-S2X(定制程序库,还包括传统的 DVB-S2) | 询问报价 |
表 1. SystemVue 基带物理层程序库与 IP 接入等级
1 另外还兼容 WGA 物理层规范 1.1.
2 核心的 W1461 SystemVue 环境包括免费的模块组和应用示例。利用它们,可以便捷地构建定制波形应用软件,并可以将测试矢量下载至仪器。
Signal Studio 提供协作许可证
Keysight Signal Studio 的最新版本目前提供了一个 “导出至是德科技仿真” 的选件。使用这个新选件导出的加密 .WFM 波形文件保留了它们的 Signal Studio 许可证,但取决于在仿真主机中可使用的许可证类型,它们可以在 SystemVue 数据流仿真中使用。这需要 SystemVue 2013.01 或更新版本。
查找 Signal Studio 选件 7FP(在节点锁定主机/信号源上的固定永久许可证)或选件 7NP(浮动许可证)。提供这一仿真选件的几个 Signal Studio 软件产品如下:
- N7600B WCDMA
- N7601B CDMA
- N7602B GSM/EDGE
- N7606B 蓝牙
- N7611B DAB
- N7612B TD-SCDMA
- N7615B WiMAX
- N7617B WLAN
- N7623B DVB
- N7624B LTE FDD
- N7625B LTE TDD
配置
SystemVue 基带参考数据库可以添加到任意 SystemVue 环境或套件中。请访问下面的链接,查看 SystemVue 的其他配置:
-
W1902EP SystemVue 数字调制解调器程序库
W1902EP SystemVue 数字调制解调器程序库
W1902EP 是一个支持40 多种调制类型的仿真参考程序库,是卫星和军事通信架构师、基带算法研究人员以及研发部门的元器件验证工程师的理想选择。
-
W1906EP 5G 基带验证模型库
W1906EP 5G 基带验证模型库
- 多天线系统体系结构
- 经过修改的 3GPP 3D 信道模型,支持毫米波信道特征
- 先进的参考基带建模 IP,支持各种 5G 候选波形技术
- 多信道射频特性模型
-
W1907BP 5G 前向基带验证捆绑套件
W1907BP 5G 前向基带验证捆绑套件
- 验证 SystemVue 参考程序库软件套件
- 提供 5G、2G/3G/4G 以及 MIMO 信道衰落功能,用于兼容性/吞吐量/干扰研究
- 适合下一代通信架构师、标准开发商和基带开发人员以及元器件验证工程师使用
-
W1911EP SystemVue WiMAX 基带验证
W1911EP SystemVue WiMAX 基带验证
帮助系统架构师和算法设计人员使用针对信号源、编码和接收机预编译的功能模块(包括 Mobile WiMAX™ 和 Fixed WiMAX™ 规范)测试其设计。
-
W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基带验证
W1915EP SystemVue 毫米波 WPAN 基带验证
为 60 GHz 802.11ad 和 802.15.3c 个人局域网的发射机/接收机提供可配置的 IP 参考。使用 SystemVue 同时支持仿真和硬件验证。