这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

交互式功能测试(IFT)软件

是德科技的交互式功能测试(IFT)软件旨在充分利用 Keysight 8960(E5515C/E)和 E6621A PXT 无线通信测试仪业界领先的信令和数据功能,为移动设备的实际功能测试提供解决方案。它通过自动执行和简化设计、验证、极限测试和逼真的“用户体验”场景,可以尽早在设计周期中进行实际测试。

使用 IFT 软件,您可以尽早发现复杂的问题(无论这些问题是与硬件和协议有关,还是与软件有关)。在推出设备之前发现这种“用户体验”问题,能够缩短昂贵的验证周期,极大地降低整体开发成本,并加快产品的上市速度。

该软件的功能特性包括:系统配置向导、轻松灵活的操作设置、同时执行多种操作的能力(最终用户梦寐以求的功能)、针对重复测试序列的简单脚本开发功能,以及多种分析和故障诊断工具,例如电池电流消耗分析、活动记录和协议记录,以轻松查找和解决问题。

Anite 提供的相关解决方案

Anite 现在已成功融入是德科技。如需了解 Anite 一致性测试工具套件、Anite SAS 互操作性测试、Propsim 信道仿真解决方案、Anite 虚拟路测工具套件和 Anite 开发工具套件的详细信息,请访问无线设备测试仪和无线解决方案网页

比较所有的 IFT 软件 (2)

查找无线测试仪软件

  • N5972A 交互式功能测试软件 [已停产] N5972A 交互式功能测试软件 [已停产] (1) 

    N5972A 交互式功能测试软件 [已停产]

    交互式功能测试软件

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite (1) 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing