这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统
Bundle DAQ Mainframe with Modules and Save
Choose the bundle that best fits your measurement application and save up to 10% off the list price compared to purchasing the same items individually.
特点
新一代数据采集系统
新一代数据采集(DAQ)系统,包括 1 台 3 插槽主机和 9 种可选配的插入式模块。 您可以使用 Keysight BenchVue DAQ 软件或是直观的图形前面板(包括面向任务的自引导菜单)来操控这个 DAQ 系统。 DAQ970A/DAQ973A 数据采集系统可以进行高质量开关切换,并且内置了先进的六位半数字万用表,让您能够准确进行测量。
- 3 插槽主机,内置六位半数字万用表
- 9 个开关和控制插入式模块
- 可测量和转换 12 种不同的输入信号:通过热电偶、RTD 和热敏电阻测量的温度;直流/交流电压;2 线和 4 线电阻;频率和周期;直流/交流电流和电容
- 可选择通过 USB、LAN 或 GPIB 接口轻松连接个人电脑
- 互联网浏览器式图形用户界面支持通过鼠标操作进行监控
- 支持 U 盘,可以轻松地在独立应用软件中复制和记录数据
免费下载BenchVue 基础版应用软件,轻松控制您的仪器。
出类拔萃的性价比
您对一个价格如此实惠的数据采集系统还能有何期待? 您可以信赖的测量―― DAQ970A/DAQ973A 拥有强大的测量功能和多种连通性选项,操作灵活简单,性价比高,与同档次甚至价格是其三到五倍的其他数据采集系统相比也具有明显优势。
- 内置信号调理功能
- 标配个人电脑连通性
- 使用 U 盘可以方便地存储数据
- 通过 BenchVue 的互联网浏览器界面进行虚拟前面板控制
- 可定制配置,适应您的需求变化
使用 PathWave BenchVue 软件和 DAQ970A 测试直流-直流转换器
您知道吗?Keysight DAQ970A 数据采集(DAQ)系统可以帮助您更高效地测试或监测直流-直流转换器的输入功率、输出功率、增益和效率。
观看这个视频,了解 PathWave BenchVue 软件如何快速配置您的 DAQ970A,控制多台仪器和自动执行测试序列,而且无需您精通仪器操作便可立即执行深入分析。
查找适合您的型号
上一页
DAQ970A数据采集系统-工业数据采集器帮助你实现工业数据的采集工作,让您可以更加高效进行数据采集和分析,点击进入Keysight官网选购DAQ。
数据采集系统内置六位半数字万用表和自动校准功能,可以有效补偿因时间和温度变化导致的内部漂移。 它还配有内置 USB、LAN 和 GPIB 接口。
20 通道固态多路复用器模块。 扫描速度高达 450 个通道/秒,内置热电偶参考结。
20 通道多路复用器(2/4 线)模块。 高达 300 V 的高压开关功能和内置热电偶参考结。
DAQM902A 16 通道多路复用器(2/4 线)模块。 舌簧式继电器具有高达 300 V 的高压开关功能,扫描速度高达 250 通道/秒。
用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 DAQM903A 20 通道执行器/通用开关模块。 20 款独立的单刀双掷(SPDT)继电器,开关电压高达 300 V。
4 x 8 双线矩阵模块。 32 个双线交叉点,具有高达 300 V 的高压开关功能和高达 1 A 的电流开关功能。
2 GHz 双路 1:4 射频多路复用器,50 Ω 模块。 直接连接到 SMB 输入端,可用带宽高达 2 GHz。
多功能模块。 16 位数字输入和输出,100 kHz 累加器输入和双路 ±12 V 模拟输出或 ± 24 mA 输出。
用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 40 通道单端多路复用器模块。 适用于常见低压应用的单线开关,扫描速度高达 80 通道/秒。
用于 DAQ970A 和 DAQ973A 的 4 通道同步采样模块。
DAQ970MB 普通版多路复用器套件包含 DAQ970A 单个 3 插槽数据采集主机(USB 和 LAN)和 3 个 20 通道 DAQM901A 多路复用器模块。 这款套件为您提供 5% 的价格优惠。
DAQ973MB 升级版多路复用器套件包含 DAQ973A 单个 3 插槽数据采集主机(USB、LAN 和 GPIB)和 3 个 20 通道 DAQM901A 多路复用器模块。 这款套件为您提供 6% 的价格优惠。
DAQ973MBX 旗舰版多路复用器套件包含 DAQ973A 单个 3 插槽数据采集主机(USB、LAN 和 GPIB)、3 个 20 通道 DAQM901A 多路复用器模块、1 份 36 个月节点锁定 BV0006B BenchVue DAQ 软件和订阅式 KeysightCare 软件支持。 这款套件为您提供 8% 的价格优惠。
DAQ970SB 普通版开关套件包含 DAQ970A 单个 3 插槽数据采集主机(USB 和 LAN)、2 个 20 通道 DAQM903A 执行器/通用开关模块以及 1 个 20 通道 DAQM901A 多路复用器模块。 这款套件为您提供 5% 的价格优惠。
DAQ973SB 升级版开关套件包含 DAQ973A 单个 3 插槽数据采集主机(USB、LAN 和 GPIB)、2 个 20 通道 DAQM903A 执行器/通用开关模块以及 1 个 20 通道 DAQM901A 多路复用器模块。 这款套件为您提供 8% 的价格优惠。
DAQ973MBX 旗舰版多路复用器套件包含 DAQ973A 单个 3 插槽数据采集主机(USB、LAN 和 GPIB)、2 个 20 通道 DAQM903A 执行器/通用开关模块、1 个 20 通道 DAQM901A 多路复用器模块,以及 1 份 36 个月节点锁定 BV0006B BenchVue DAQ 软件和订阅式 KeysightCare 软件支持。 这款套件为您提供 10% 的价格优惠。
下一页
扩展数据采集系统的功能
软件
关于数据采集系统的特色资源
需要帮助或遇到问题?