这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数据采集和开关模块比较

比较所有数据采集和开关模块 (88)

查找产品

  • 34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块 (1) 

    34901A 用于 34970A/34972A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块

    用于 34970A/34972A 数据采集/开关单元的 Keysight 34901A 模块是一款通用性极强的多路复用器,适用于一般扫描。

  • 34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块 (1) 

    34902A 用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34902A 模块采用舌簧继电器,实现每秒高达250 条通道的扫描速率。

  • 34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块 (1) 

    34903A 用于34970A 的 20 通道启动器/GP开关模块

    Keysight 34903A 是为 34970A 数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。

  • 34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块 (1) 

    34904A 用于34970A 的4 x 8双线矩阵模块

    34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34904A模块在被测设备和测试设备之间提供了最灵活的连接。

  • 34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块 (1) 

    34905A 用于34970A的2 GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块

    34970A数据采集/开关单元使用的Keysight 34905A RF复用器为高频和脉冲信号提供了宽带开关功能。

  • 34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块 (1) 

    34906A 用于 34970A 的 2 GHz 双路 1:4 75 欧姆射频复用器模块

    用于 34970A 数据采集/交换单元的是德 34906A 射频多路复用器模块为高频和脉冲信号提供宽带转换功能。

  • 34907A 用于 34970A 的多功能模块 34907A 用于 34970A 的多功能模块 (1) 

    34907A 用于 34970A 的多功能模块

    34970A 数据采集/开关单元使用的 Keysight 34907A 模块为各种传感和控制应用提供了巨大的灵活性

  • 34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块 (1) 

    34908A 用于34970A 的40 通道单端多路复用器模块

    可以使用 34970A 数据采集/开关单元的 Keysight 34908A 模块,在常见的低压应用中实现最大的密度,如电池测试、元器件检定和台式机测试。

  • 34921A 用于 34980A 的 40 通道衔铁式多路复用器 34921A 用于 34980A 的 40 通道衔铁式多路复用器 (1) 

    34921A 用于 34980A 的 40 通道衔铁式多路复用器

    • 40 路双线自锁电枢继电器通道
    • 300V、1A 开关;2A 负载电流
    • 扫描速率高达 100 通道/秒
    • 内置热电偶温度参考结点
    • 4 个电流通道
       

  • 34922A 用于 34980A 的 70 通道衔铁式多路复用器 34922A 用于 34980A 的 70 通道衔铁式多路复用器 (1) 

    34922A 用于 34980A 的 70 通道衔铁式多路复用器

    • 70 路双线自锁电枢继电器通道
    • 300V、1A 开关;2A 负载电流
    • 扫描速率高达 100 通道/秒
    • 双线或四线混合配置