这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于OBSAI 测试标准的协议测试产品

在新的设计中采用 OBSAI 互连标准为开发过程的启动调试和验证阶段带来了许多挑战。

主要挑战之一是测试期间有些模块不可用或还未准备就绪。例如,需要在没有基带模块的条件下测试射频模块,反之亦然。

为了确保设计符合协议技术规范,您必须深入分析被测件的行为,并且能够在指定的协议码型或错误条件下实施触发。

为了重现系统问题或运行非回归测试,您通常需要创造某些流量情况,而使用真实的服务器可能很难重现这些情况。

  • 加快 OBSAI 基站收发信机的测试开发
  • 将激励功能和分析功能相结合,以简化 OBSAI 测试环境
  • N5340A 用于RP3 和RP1 的测试模块 [已淘汰] N5340A 用于RP3 和RP1 的测试模块 [已淘汰] 

    N5340A 用于RP3 和RP1 的测试模块 [已淘汰]

    将定制的激励功能和生成功能相结合,以更快地表征您的系统并进行故障诊断

  • N5341A 用于RP3-01、RP3、RP1 和以太网的测试模块 [已淘汰] N5341A 用于RP3-01、RP3、RP1 和以太网的测试模块 [已淘汰] 

    N5341A 用于RP3-01、RP3、RP1 和以太网的测试模块 [已淘汰]

    将定制的激励生成功能和分析功能相结合,以更快地表征您的系统并进行故障诊断