这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

衰减控制单元

是德衰减控制单元可提供完整的 0 至 121/101 dB 衰减解决方案(步长 1 dB)。500 万次周期每段 0.03 dB 的出色插入损耗可重复性以及领先的衰减精度和平坦度可提高测量精度并降低拥有成本。

“WiMAX”、“Fixed WiMAX”、“Mobile WiMAX”、“WiMAX Forum”、WiMAX 论坛的标识、“WiMAX Forum Certified”和 WiMAX 论坛的认证标识都是 WiMAX 论坛的商标。所有其他商标为其各自所有者的财产。

比较所有衰减控制单元 (7)

  • J7204A 多通道衰减控制单元(4 通道),直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 J7204A 多通道衰减控制单元(4 通道),直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7204A 多通道衰减控制单元(4 通道),直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进

    • 多通道衰减控制单元(4 通道)
    • 插入损耗仅为 0.03 dB 的可重复性
    • 使用寿命高达 500 万次
    • 出色的衰减精度和平坦度

  • J7204B 多通道衰减控制单元(4 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 J7204B 多通道衰减控制单元(4 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7204B 多通道衰减控制单元(4 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进

    • 多通道衰减控制单元(4 通道)
    • 插入损耗仅为 0.03 dB 的卓越可重复性
    • 使用寿命高达 500 万次
    • 出色的衰减精度和平坦度

  • J7205A 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 J7205A 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7205A 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进

    • 多通道衰减控制单元(5 通道)
    • 插入损耗仅为 0.03 dB 的卓越可重复性
    • 使用寿命高达 500 万次
    • 出色的衰减精度和平坦度

  • J7205B 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 J7205B 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7205B 多通道衰减控制单元(5 通道),直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进

    • 多通道衰减控制单元(5 通道)
    • 插入损耗仅为 0.03 dB 的卓越可重复性
    • 使用寿命高达 500 万次
    • 出色的衰减精度和平坦度

  • J7211A 衰减控制单元,直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 J7211A 衰减控制单元,直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7211A 衰减控制单元,直流至 6 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进

    J7211A attenuation control unit, DC to 6 GHz, 0 to 121 dB attenuation with 1 dB step size. Designed for WLAN and WiMAX™ device manufacturing test, mobile handset base transceiver station (BTS) handover testing.

  • J7211B 衰减控制单元,直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 J7211B 衰减控制单元,直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7211B 衰减控制单元,直流至 18 GHz,0 至 121 dB,1 dB 步进

    J7211B attenuation control unit, DC to 18 GHz, 0 to 121 dB attenuation with 1 dB step size. Designed for WLAN and WiMAX™ device manufacturing test, mobile handset base transceiver station (BTS) handover testing.

  • J7211C 衰减控制单元,直流至 26.5 GHz,0 至 101 dB,1 dB 步进 J7211C 衰减控制单元,直流至 26.5 GHz,0 至 101 dB,1 dB 步进 (1) 

    J7211C 衰减控制单元,直流至 26.5 GHz,0 至 101 dB,1 dB 步进

    J7211C attenuation control unit, DC to 26.5 GHz, 0 to 101 dB attenuation with 1 dB step size. Designed for wireless communication and aerospace and defense applications in both R&D and manufacturing test.