先进设计系统(ADS)软件套件
先进设计系统(ADS)软件套件为设计人员提供了针对特定设计流程预先配置的软件组合。这些软件套件为设计师们提供了三种不同的仿真技术——系统仿真、电路仿真和电磁(EM)仿真,帮助他们开展通信系统、GaAs MMIC、RFIC、射频系统封装(SiP)、射频电路板和信号完整性等设计。
ADS 软件套件包含 W2200 ADS Core 环境(其本身就是一个功能强大的射频和微波设计软件套件)和单独配套的“设计组件”,每一个组件都能提供特定的设计和仿真功能。
这些 ADS 仿真组件自身又是由一个或多个独立的模块组成,这些模块可增加额外的设计和开发功能。所有这些模块此前都是单独出售,但现在它们结合在一起,形成了一款非常经济高效的组合产品。
现有的软件套件还可以添加其他的 ADS 设计组件,以进一步扩展其设计和开发功能。
使用 ADS 产品结构和选件概览,比较主要的 ADS 软件套件
查找产品
-
W2203BP ADS Core、版图、Momentum G2、先进版图软件套件 (1)
W2203BP ADS Core、版图、Momentum G2、先进版图软件套件
这个先进设计系统软件套件包含 ADS Core、ADS 版图、Momentum G2 3D 平面电磁仿真器和先进版图等组件。
-
W2205BP ADS Core、版图、谐波平衡、Momentum、互操作性、先进版图软件套件 (1)
W2205BP ADS Core、版图、谐波平衡、Momentum、互操作性、先进版图软件套件
这个先进设计系统软件套件包含 ADS Core、ADS 版图、谐波平衡仿真器、Momentum G2 3D 平面电磁仿真器、配有 Virtuoso 的硅基 RFIC 互操作性和先进版图等组件。
-
W2255BP ADS Core、版图、先进版图,谐波平衡、Momentum 软件套件 (1)
W2255BP ADS Core、版图、先进版图,谐波平衡、Momentum 软件套件
- ADS Core、版图、谐波平衡、Momentum G2 软件套件
- MMIC 设计和验证(GaAs、GaN、InP、SiGe……)
- 射频与微波电路板设计和验证
-
W2207BP ADS Core、电路仿真器、版图、Momentum G2、Ptolemy、先进版图软件套件 (1)
W2207BP ADS Core、电路仿真器、版图、Momentum G2、Ptolemy、先进版图软件套件
这个先进设计系统软件套件包含 ADS Core、ADS 版图、HB、CE & TC 电路仿真器、Momentum G2 3D 平面电磁仿真器、Ptolemy 和先进版图等组件。
-
W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum、先进版图软件套件 (1)
W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum、先进版图软件套件
- 先进设计系统核心
- 瞬态卷积元件
- 互连工具箱组件
- ADS 版图元件
- Momentum 平面电磁仿真器
-
W2221BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro Bundled (1)
W2221BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro Bundled
The W2221BP Signal Integrity Bundle includes ADS Core, the Transient Convolution simulator, the Channel simulator, the Interconnect Toolbox, ADS Layout, and SIPro.
-
W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件 (1)
W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件
- 先进设计系统核心
- 瞬态卷积和通道仿真器
- 互联工具箱
- ADS 版图
- SIPro、PIPro 和 Momentum 平面电磁仿真器
-
W2225BP ADS Memory Designer 软件套件 (1)
W2225BP ADS Memory Designer 软件套件
W2225BP ADS Memory Designer 软件套件包含 ADS Core、瞬态卷积仿真器、通道仿真器、互连工具箱、ADS 版图、SIPro、PIPro 和 Memory Designer 等组件。