这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

先进设计系统(ADS)注册

先进设计系统(ADS)设计捆绑套件是专门为设计师提供的一套针对特定设计流程而预先配置的软件组合。 这些组合产品可为设计师们提供三种不同的仿真技术——系统、电路和电磁场(EM)仿真技术,帮助他们进行通信系统、GaAs MMIC、RFIC、射频系统封装(SiP)、射频电路板和信号完整性设计工作。ADS Bundle Overview

ADS 捆绑套件由 W2200 ADS Core 环境(其本身就是一个功能强大的射频和微波设计工具)与独立的“设计元件”组合而成,两者均能提供特定的设计和仿真功能。

这些设计元件自身又是由一个或多个独立的模块组成,这些模块可增加额外的设计和开发功能。 所有这些模块此前都是单独出售,但现在它们结合在一起,形成了一款非常经济高效的组合产品。

现有的捆绑套件还可以添加其它设计元件,以进一步扩展其设计和开发功能。

对比使用 ADS 产品结构和选件概要的主要 ADS 捆绑套件
 

对比产品资料中的全部内容 (25)

查找产品

  • W2202BP ADS Core,谐波平衡,版图捆绑套件 W2202BP ADS Core,谐波平衡,版图捆绑套件 (1) 

    W2202BP ADS Core,谐波平衡,版图捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、谐波平衡仿真器和 ADS 版图

  • W2203BP ADS Core,版图,Momentum G2 捆绑套件 W2203BP ADS Core,版图,Momentum G2 捆绑套件 (1) 

    W2203BP ADS Core,版图,Momentum G2 捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图和 Momentum G2 三维平面电磁场仿真器

  • W2205BP ADS Core,版图,HB,Momentum G2 捆绑套件(推荐用于 MMIC 设计) W2205BP ADS Core,版图,HB,Momentum G2 捆绑套件(推荐用于 MMIC 设计) (1) 

    W2205BP ADS Core,版图,HB,Momentum G2 捆绑套件(推荐用于 MMIC 设计)

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、谐波平衡仿真器和 Momentum G2 三维平面电磁场仿真器

  • W2207BP ADS Core,Circuit Sim,版图,Momentum G2,Ptolemy 捆绑套件 W2207BP ADS Core,Circuit Sim,版图,Momentum G2,Ptolemy 捆绑套件 (1) 

    W2207BP ADS Core,Circuit Sim,版图,Momentum G2,Ptolemy 捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、HB、CE 和 TC 电路仿真器、Momentum G2 三维平面电磁场仿真器和 Ptolemy

  • W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum 软件套件 W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum 软件套件 (1) 

    W2219BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、Momentum 软件套件

    • 先进设计系统核心
    • 瞬态卷积元件
    • 可控阻抗线路设计软件
    • ADS 版图元件
    • Momentum 平面电磁仿真器

  • W2223BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 软件套件 W2223BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 软件套件 (1) 

    W2223BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro 软件套件

    • 先进设计系统核心
    • 瞬态卷积和通道仿真器
    • 互联工具箱
    • ADS 版图
    • SIPro 和 PIPro

  • W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件 W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件 (1) 

    W2224BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT、版图、SIPro、PIPro、Momentum 软件套件

    • 先进设计系统核心
    • 瞬态卷积和通道仿真器
    • 互联工具箱
    • ADS 版图
    • SIPro、PIPro 和 Momentum 平面电磁仿真器

  • W2210BP ADS Core,瞬时卷积捆绑套件 W2210BP ADS Core,瞬时卷积捆绑套件 (1) 

    W2210BP ADS Core,瞬时卷积捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core 和瞬时卷积仿真器

  • W2220BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT 软件套件 W2220BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT 软件套件 (1) 

    W2220BP ADS Core、瞬态卷积、通道、IT 软件套件

    • ADS Core
    • 瞬态卷积
    • 通道仿真器
    • 互联工具箱

  • W2213BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件,谐波平衡捆绑套件 W2213BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件,谐波平衡捆绑套件 (1) 

    W2213BP ADS Core,瞬时卷积,版图,Momentum G2 捆绑套件,谐波平衡捆绑套件

    先进设计系统捆绑套件包括 ADS Core、ADS 版图、瞬时卷积仿真器、Momentum G2 三维平面电磁场仿真器和谐波平衡仿真器