这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

ADS 无线程序库

Keysight ADS 和 GoldenGate 无线程序库支持根据现有和新兴无线标准的设计与设计验证,包括 LTE-A、LTE-3GPP、802.11ac/ad/n/g/a、CDMA/1xEV、EDGE/GSM 等。无线程序库包含预配置仿真设置,其中提供符合无线规范要求的“黄金参考”源和解调。信号生成和解调算法与是德科技仪器完全一致,可以为您的电路仿真和验证结果提供仪器级一致性和精度。是德科技无线程序库始终与新标准保持同步,因为是德科技踊跃参与国际标准组织及相关标准的制定,能够为仪器设计和开发提供重要且及时的保证。

  • W2363EP 成熟的无线程序库元件 W2363EP 成熟的无线程序库元件 

    W2363EP 成熟的无线程序库元件

    提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型,以便在设计阶段早期对算法和系统性能进行仿真和验证。

  • W2375EP 电力电子程序库元件 W2375EP 电力电子程序库元件 

    W2375EP 电力电子程序库元件

    • 控制面板中含有专为电力电子应用设计的组件
    • 脉宽调制器用于与瞬态卷积和谐波平衡仿真器配合使用
    • 功率器件模型:ASM GaN、SiC power MOS、IGBT、栅极驱动电路和通用 MOSFET

  • W2364EP 2G/3G 蜂窝程序库元件 W2364EP 2G/3G 蜂窝程序库元件 

    W2364EP 2G/3G 蜂窝程序库元件

    提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型,以便在设计阶段早期对算法和系统性能进行仿真和验证。

  • W2365EP 无线网络程序库元件 W2365EP 无线网络程序库元件 

    W2365EP 无线网络程序库元件

    提供符合无线连通性标准的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型,以便在设计阶段早期对算法和系统性能进行仿真和验证。

  • W2366EP 集成的无线程序库元件 W2366EP 集成的无线程序库元件 

    W2366EP 集成的无线程序库元件

    符合无线连通性标准的广泛的物理层级系统/模型,可提供“最佳参考”模型以仿真和验证算法和系统性能。

  • W2367EP WiMedia 无线程序库元件 W2367EP WiMedia 无线程序库元件 

    W2367EP WiMedia 无线程序库元件

    提供预先配置的仿真设置、信号源和完全编码的 BER 分析功能,用于仿真 WiMedia 产品中使用的电路。

  • W2368EP 3GPP-LTE 无线程序库元件 W2368EP 3GPP-LTE 无线程序库元件 

    W2368EP 3GPP-LTE 无线程序库元件

    提供符合先进设计系统(ADS)3GPP 要求的信号处理模型和预先配置的设置。

  • W2382EP Radar Verification Test Bench Element W2382EP Radar Verification Test Bench Element 

    W2382EP Radar Verification Test Bench Element

    • Pre-configured common Radar signal test bench
    • Enables design optimization against transmitter performance, such as EVM, ACPR, and Waveform
    • Shareable for use in Advanced Design System (ADS) and with GoldenGate

  • W2383EP ADS 5G 模型库 W2383EP ADS 5G 模型库 

    W2383EP ADS 5G 模型库

    • 支持针对新兴 5G 无线标准的设计验证
    • 包含预先配置的仿真设置、调制信号源和解调文件,完全符合无线规范

  • W2385EP 无线网络验证测试台元件 W2385EP 无线网络验证测试台元件 

    W2385EP 无线网络验证测试台元件

    • 预配置且符合标准的 802.11ac(WLAN)测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用
       

  • W2388EP LTE 3GPP 验证测试台元件 W2388EP LTE 3GPP 验证测试台元件 

    W2388EP LTE 3GPP 验证测试台元件

    • 预配置且符合标准的 LTE 测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用

  • W2390EP LTE-A 验证测试台元件 W2390EP LTE-A 验证测试台元件 

    W2390EP LTE-A 验证测试台元件

    • 预配置且符合标准的 LTE-A 测试台
    • 能够根据系统级性能指标(例如 EVM、ACPR 和 BER)进行设计优化
    • 可在先进设计系统(ADS)和 GoldenGate 中共享使用