这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

CMOS 和 HVMOS 建模

工艺技术取得了显著的改进(包括器件微型化、新配置和材料的引进),从而为芯片设备提供更广泛的产品应用。 除了传统的逻辑和存储器应用以外,CMOS 技术也正在开发一系列新的应用。 这些先进应用包括用于平面显示器的高压器件和汽车系统的大功率器件。

IC-CAP 致力于帮助 MOS 建模工程师取得成功

  • IC-CAP 开放式体系结构和灵活的软件环境可对提取过程进行调整,以满足不同的建模要求。
  • 是德大力支持最新的行业标准模型。
  • 持续提升编程环境和用户界面的技术和可用性。
  • 下列的高效、全套的测量和提取应用现已提供。

 

 

产品数量 型号 产品说明
W8532EP Root MOSFET、二极管和 MOS 在器件工作范围内,使用 S 参数和直流数据阵列的内插样条拟合,自动建模直流和射频 3 终端应用的流程。 还包括用于根二极管和 MOS 模型的提取程序。
W8550EP PSP 用于直流、CV 和射频参数的完整测量和提取程序。 包括角点建模和目标建模提取套件
W8551EP HiSIM2 用于直流、CV 和射频参数的完整测量和提取程序。 包括角点建模和目标建模提取套件
W8552EP BSIMSOI4 用于直流、CV 和射频参数的完整测量和提取程序。 包括角点建模和目标建模提取套件
W8553EP BSIM3 用于直流、CV 和射频参数的完整测量和提取程序。 包括角点建模和目标建模提取套件
W8554EP BSIM4 用于直流、CV 和射频参数的完整测量和提取程序。 包括角点建模和目标建模提取套件
W8555EP HiSIM_HV 用于直流、CV 和射频参数的完整测量和提取程序。 包括角点建模和目标建模提取套件
W8560EP HiSIM2 和 HiSIM_HV 为 HiSIM2 和 HiSIM_HV 模型提供价格实惠的提取套件。 许可证作为捆绑式许可证使用。
  • W8532EP IC-CAP 根模型发生器 W8532EP IC-CAP 根模型发生器 

    W8532EP IC-CAP 根模型发生器

    在器件工作范围内,使用 S 参数和直流数据阵列的内插样条拟合,自动建模直流和射频 3 终端应用的流程。 还包括用于根二极管和 MOS 模型的提取程序。

  • W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package 

    W8533EP IC-CAP Angelov-GaN Extraction Package

    Accurate turn-key measurement and extraction solution for the Angelov-GaN model

  • W8550EP IC-CAP PSP 模型提取套件 W8550EP IC-CAP PSP 模型提取套件 

    W8550EP IC-CAP PSP 模型提取套件

    作为首个完整、商用的提取工具,它支持紧凑模型委员会(CMC)最新版本的下一代标准 CMOS 模型。

  • W8551EP IC-CAP HiSIM 模型提取套件 W8551EP IC-CAP HiSIM 模型提取套件 

    W8551EP IC-CAP HiSIM 模型提取套件

    作为首个完整的商用解决方案,它可从 HiSIM2.4 模型(符合行业标准的 CMOS 表面势模型)中提取直流和射频参数。

  • W8552EP BSIMSOI 模型提取套件 W8552EP BSIMSOI 模型提取套件 

    W8552EP BSIMSOI 模型提取套件

    为 BSIMSOI4 模型中的直流、CV 和射频模型参数提供完整的测量和提取程序。

  • W8553EP IC-CAP BSIM3 模型提取套件 W8553EP IC-CAP BSIM3 模型提取套件 

    W8553EP IC-CAP BSIM3 模型提取套件

    为 BSIM3 模型中的直流和射频参数提供完整的测量和提取程序。

  • W8554EP BSIM4 模型提取套件 W8554EP BSIM4 模型提取套件 

    W8554EP BSIM4 模型提取套件

    为 BSIM4 模型中的直流和射频参数提供完整的测量和提取程序。

  • W8555EP IC-CAP HiSIM-HV 模型提取套件 W8555EP IC-CAP HiSIM-HV 模型提取套件 

    W8555EP IC-CAP HiSIM-HV 模型提取套件

    为 HiSIM_HV 模型中的直流和射频参数提供完整的测量和提取程序。

  • W8560EP IC-CAP Hisim2 和 HiSIM_HV 提取 W8560EP IC-CAP Hisim2 和 HiSIM_HV 提取 

    W8560EP IC-CAP Hisim2 和 HiSIM_HV 提取

    为 HiSIM2 和 HiSIM_HV 模型中的直流和射频参数提供完整的测量和提取程序。