这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 Electromagnetic Professional(EMPro)硬件加速

AMDS是德推荐使用 Acceleware 的硬件加速产品,可为 EMPro 提供极快速的仿真渲染。 这将为您带来竞争优势,并显著提高您的生产效率。

Acceleware 硬件加速产品提供:

  • 大规模并行计算引擎
  • 图形卡处理器,每秒钟执行 1000 次乘法/加法运算
  • 基于多核处理器的仿真,其速度会提升 10 至 30 倍
  • 进行趋势分析和复杂问题优化(参数扫描,小时与周)
  • 目前提供 2 GB 和 6 GB 系统

为什么需要加速产品?

全电磁场(EM)问题变得越来越庞杂。 这些问题的仿真将需要更高的产品质量、更好的最终用户性能和更快的产品上市速度。

如果您能够......

  • 使用 GPU 加速器将电磁场的仿真速度提升 50 倍?
  • 使用您的计算机来优化新产品设计?

. 计算能力的提升可提供优化的设计参数,从而改善产品质量和加快上市速度。

如欲计算是德对您的电磁场仿真的加速作用,请单击下面链接,即刻获得 Acceleware 性能提升值(Performance Improvement Values) 

  软件 加速后 加速
设置时间(分) 5 7  
仿真时间(分) 746 22 34 倍
总时间 751 29 26 倍
型号# 产品 说明
W2115H 用于 EMPro 的 Acceleware 加速卡 加速卡是一款可在工作站中安装使用的单个 GPU。 作为一种经济高效的解决方案,它能够提供极佳的速度提升。
W2116H 用于 EMPro 的 Acceleware ClusterInABox(双) ClusterInABox(双)可为配有加速器的工作站提供全套配置,从而满足用户对于最高性能的需求。
W2105L EMPro 硬件加速程序库 硬件加速软件程序库可以提升多个电磁场问题的优化速度

 有关 Acceleware  的更多信息。

  • W2105L EMPro 硬件加速程序库 [已淘汰] W2105L EMPro 硬件加速程序库 [已淘汰] 

    W2105L EMPro 硬件加速程序库 [已淘汰]

    硬件加速软件程序库可以提升多个电磁场问题的优化速度。

  • W2115H 用于 EMPro 的 Acceleware 加速卡 [已淘汰] W2115H 用于 EMPro 的 Acceleware 加速卡 [已淘汰] 

    W2115H 用于 EMPro 的 Acceleware 加速卡 [已淘汰]

    硬件加速产品安装在您的工作站只能够,可提供极佳的仿真和优化速度提升。

  • W2116H 用于 EMPro 的 Acceleware ClusterInABox(双) [已淘汰] W2116H 用于 EMPro 的 Acceleware ClusterInABox(双) [已淘汰] 

    W2116H 用于 EMPro 的 Acceleware ClusterInABox(双) [已淘汰]

    可为配有加速器的工作站提供全套配置,从而满足用户对于最高性能的需求