这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

停产的高速数字转换器和系统

下列产品已停产,

  • DC105
  • DC110
  • DC111
  • DC220
  • DC240
  • P001
  • WE110
  • RC200
  • RC201
  • M9202A PXIe 12 位宽带中频数字化仪 [已停产] M9202A PXIe 12 位宽带中频数字化仪 [已停产] 

    M9202A PXIe 12 位宽带中频数字化仪 [已停产]

    PXIe 12 位中频数字化仪以 2 GS/s 速率运行,具有 1 GHz 模拟带宽、板上实时 DDC 处理功能和持续数据流功能。

  • M9210A PXI-H 10 位高速数字化仪 [已停产] M9210A PXI-H 10 位高速数字化仪 [已停产] 

    M9210A PXI-H 10 位高速数字化仪 [已停产]

    双通道高速 10 位数字化仪,具有 1.4 GHz 模拟带宽、高达 4 GS/s 的工作频率、高达 512 MB 的板上存储器。

  • M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产] M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产] 

    M9703A AXIe 12 位高速数字转换器/宽带数字接收机 [已停产]

    • 8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或 3.2 GS/s(启用交叉模式)
    • 输入频率范围是直流至 2 GHz
    • 实时处理(例如,数字下变频)能力和高达 16GB 的板上存储器

  • U1056B 数据采集系统和软件 [已停产] U1056B 数据采集系统和软件 [已停产] 

    U1056B 数据采集系统和软件 [已停产]

  • U1061A 8位高速PXI数字转换器 [已停产] U1061A 8位高速PXI数字转换器 [已停产] 

    U1061A 8位高速PXI数字转换器 [已停产]

    8位PXI数字转换器,2通道,高达2 GS/s,高达1 GHz带宽

  • U1062A 10位高速PXI数字转换器 [已淘汰] U1062A 10位高速PXI数字转换器 [已淘汰] 

    U1062A 10位高速PXI数字转换器 [已淘汰]

    10位PXI数字转换器,1-2通道,高达4 GS/s,高达2 GHz带宽

  • U1063A 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] U1063A 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] 

    U1063A 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰]

    8位CompactPCI数字转换器,4通道,高达1 GS/s,高达250 MHz带宽

  • U1064A 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] U1064A 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] 

    U1064A 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰]

    8位CompactPCI数字转换器,1-4通道,高达4 GS/s,高达1 GHz带宽

  • U1065A 10位高速cPCI数字转换器 [已停产] U1065A 10位高速cPCI数字转换器 [已停产] 

    U1065A 10位高速cPCI数字转换器 [已停产]

    10位CompactPCI数字转换器,1-4通道,高达8 GS/s,高达3 GHz带宽

  • U1066A 12位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] U1066A 12位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] 

    U1066A 12位高速cPCI数字转换器 [已淘汰]

    12位CompactPCI数字转换器,2通道,高达420 MS/s,高达300 MHz带宽

  • U1067A 8位高速PCI数字转换器 [已停产] U1067A 8位高速PCI数字转换器 [已停产] 

    U1067A 8位高速PCI数字转换器 [已停产]

    8位PCI数字转换器,1通道,高达1 GS/s,高达250 MHz带宽

  • U1068A 8位高速PCI数字转换器 [已淘汰] U1068A 8位高速PCI数字转换器 [已淘汰] 

    U1068A 8位高速PCI数字转换器 [已淘汰]

    8位PCI数字转换器,1通道,高达2 GS/s,高达500 MHz带宽

  • U1069A 8位高速PCI数字转换器 [已停产] U1069A 8位高速PCI数字转换器 [已停产] 

    U1069A 8位高速PCI数字转换器 [已停产]

    8位PCI数字转换器,1-2通道,高达2 GS/s,高达1 GHz带宽

  • U1070A Acqiris 12位高速PCI数字转换器 [已淘汰] U1070A Acqiris 12位高速PCI数字转换器 [已淘汰] 

    U1070A Acqiris 12位高速PCI数字转换器 [已淘汰]

    12位PCI数字转换器,1通道,高达420 MS/s,高达300 MHz带宽

  • U1071A 8位高速PCI数字转换器 [已停产] U1071A 8位高速PCI数字转换器 [已停产] 

    U1071A 8位高速PCI数字转换器 [已停产]

    高速 PCI 数字转换器(2 通道,0.5-2 GS/s,150 MHz - 1 GHz)专为轻松集成到嵌入式 OEM 系统而设计,具有高吞吐量和低功耗(15W)等特性。

  • U1080A 具有板上信号处理能力的 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] U1080A 具有板上信号处理能力的 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰] 

    U1080A 具有板上信号处理能力的 8位高速cPCI数字转换器 [已淘汰]

    8位CompactPCI数字转换器,2通道,高达2 GS/s,高达1 GHz带宽,具有FPGA处理能力

  • U1082A 具有板上信号处理能力的 8位高速PCI数字转换器 [已停产] U1082A 具有板上信号处理能力的 8位高速PCI数字转换器 [已停产] 

    U1082A 具有板上信号处理能力的 8位高速PCI数字转换器 [已停产]

    8位PCI数字转换器,1-2通道,高达2 GS/s,高达1 GHz带宽,具有FPGA处理能力

  • U1083A 10 至 14 位高速 VME/VXS 模块 [已停产] U1083A 10 至 14 位高速 VME/VXS 模块 [已停产] 

    U1083A 10 至 14 位高速 VME/VXS 模块 [已停产]

    高速 VME/VXS 模块,500 MS/s - 2 GS/s,500 MHz - 3 GHz,具有板上 Xilinx Virtex-4 和 Virtex-5 FPGA 以及固化软件开发套件