这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

射频和微波转换平台

Keysight L449xA系列产品旨在成为精确、可靠的解决方案,缩短定制开关开发时间。它们提供了转换驱动控制,以及安装开关、衰减器和其他信号调节器件的空间。

2U和4U两种型号为您提供了灵活的选择,在满足您独特需求的同时,还对未来的项目提供了扩展空间。两个平台都标配了集成在机箱中的64个线圈驱动。配电板可以提供适当的功率,还能通过连接开关的标准排线来控制到达开关的信号。开关序列、验证、继电器计数和图形网络界面等诸多特性,能够确保快速设置,帮助减少故障诊断和维修时间。

该平台是研发和制造工程师们的理想选择,能够帮助他们创建定制的转换解决方案,以进行A/D、移动无线电、手机、基站和其他无线电器件测试。

请了解更多是德数据采集器产品信息。

  • L4490A 2U射频/微波转换平台 L4490A 2U射频/微波转换平台 

    L4490A 2U射频/微波转换平台

    • 灵活的开关安装选件
    • 连接和控制微波开关与衰减器
    • 用于布线和归档的 3D 模型
    • 包括开关验证、序列和继电器式计数器
       

  • L4491A 4U射频/微波转换平台 L4491A 4U射频/微波转换平台 

    L4491A 4U射频/微波转换平台

    4U高的射频转换平台可帮您快速部署和建立定制的转换解决方案。

  • Y1170A 用于 L4491A 中的 N181x 开关的安装支架套件 Y1170A 用于 L4491A 中的 N181x 开关的安装支架套件 

    Y1170A 用于 L4491A 中的 N181x 开关的安装支架套件

    Y1170A 用于 L4491A 中的 N181x 开关的安装支架套件

  • Y1171A 用于 L4490A 中的 N181x 开关的安装支架套件 Y1171A 用于 L4490A 中的 N181x 开关的安装支架套件 

    Y1171A 用于 L4490A 中的 N181x 开关的安装支架套件

    Y1171A 用于 L4490A 中的 N181x 开关的安装支架套件

  • Y1172A 用于 L4490/91A 中的多端口开关的安装支架套件 Y1172A 用于 L4490/91A 中的多端口开关的安装支架套件 

    Y1172A 用于 L4490/91A 中的多端口开关的安装支架套件

    Y1172A 用于 L4490/91A 中的多端口开关的安装支架套件

  • Y1173A 用于 L4490/91A 中的转换开关的安装支架套件 Y1173A 用于 L4490/91A 中的转换开关的安装支架套件 

    Y1173A 用于 L4490/91A 中的转换开关的安装支架套件

    Y1173A 用于 L4490/91A 中的转换开关的安装支架套件

  • Y1174A 用于 L4490/91A 中的 849xx 衰减器的安装支架套件 Y1174A 用于 L4490/91A 中的 849xx 衰减器的安装支架套件 

    Y1174A 用于 L4490/91A 中的 849xx 衰减器的安装支架套件

    Y1174A 用于 L4490/91A 中的 849xx 衰减器的安装支架套件

  • Y1175A 用于 L4490/91A 中的 849x 或 876x 的安装支架套件 Y1175A 用于 L4490/91A 中的 849x 或 876x 的安装支架套件 

    Y1175A 用于 L4490/91A 中的 849x 或 876x 的安装支架套件

    Y1175A 用于 L4490/91A 中的 849x 或 876x 的安装支架套件