这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

IC-CAP 器件建模软件 ―― 测量控制和参数提取

集成电路表征和分析程序(IC-CAP)是进行直流和射频半导体器件建模的工业标准。IC-CAP 能够从高速/数字、模拟和功率射频应用软件中提取出精确而紧凑的模型。当前,大多数领先的半导体制造商和集成器件制造商(IDM)都是采用 IC-CAP 对芯片 CMOS、Bipolar、混合砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)以及其他器件技术进行建模。IC-CAP 是一种非常先进的可定制建模软件,其中包括测量、仿真、优化和统计分析等工具。

IC-CAP 的主要优势

  • 开放式软件体系结构能够确保优异的测试精度,并支持您非常灵活地生成和自动执行测量、提取和验证程序
  • 针对工业标准 CMOS 模型(例如 BSIM3/BSIM4、PSP 和 HiSIM)的成套提取解决方案,可显著缩短学习过程,提高模型精度
  • 直接连接到商用仿真器,确保提取的模型与电路设计人员使用的仿真器保持一致性

了解关于 IC-CAP 的更多信息

  • 晶圆上测量 晶圆上测量 

    晶圆上测量

    On-Wafer Measurements using IC-CAP WaferPro

  • CMOS 和 HVMOS 建模 CMOS 和 HVMOS 建模 

    CMOS 和 HVMOS 建模

    IC-CAP 致力于帮助 MOS 建模工程师取得成功。工艺技术取得了显著的改进(包括器件微型化、新配置和材料的引进),从而为芯片设备提供更广泛的产品应用。

  • FET 建模 FET 建模 

    FET 建模

    Field-effect transistor (FET) modeling

  • BJT 建模 BJT 建模 

    BJT 建模

    Extraction packages for the most common Bipolar Junction Transistor (BJT) Models.

  • 二极管建模 二极管建模 

    二极管建模

    使用 IC-CAP 进行二极管建模。

  • 电力电子建模 电力电子建模 

    电力电子建模

    IC-CAP 电力电子建模工具。

  • W8500BP IC-CAP 器件建模平台捆绑套件 W8500BP IC-CAP 器件建模平台捆绑套件 

    W8500BP IC-CAP 器件建模平台捆绑套件

    IC-CAP 器件建模平台捆绑套件为您提供器件和电路建模所需的基本工具。

  • W8501EP IC-CAP Core 环境 W8501EP IC-CAP Core 环境 

    W8501EP IC-CAP Core 环境

    IC-CAP Core 环境提供数据管理、可视化和编程功能(使用 PEL), 包括 MultiPlot 与 GUI studio、数学变换和宏、SQL 数据库的链接。

  • W8502EP IC-CAP 仿真与分析 W8502EP IC-CAP 仿真与分析 

    W8502EP IC-CAP 仿真与分析

    可以使用先进设计系统(ADS)或 SPICE3 仿真器或通过直接链接支持的外部仿真器分析或仿真器件特性, 包括 ADS 线性、瞬态和 Verilog-A 功能。

  • W8503EP IC-CAP 数据处理与分析(DataPro) W8503EP IC-CAP 数据处理与分析(DataPro) 

    W8503EP IC-CAP 数据处理与分析(DataPro)

    DataPro 应用统计分析方法分析测量数据和确定异常器件和模具,选择优良和边缘模具。 DataPro 可以自动从 WaferPro 及新的 SQL 数据库中导入测量数据。

  • W8510EP IC-CAP Wafer Professional 附加软件许可证 W8510EP IC-CAP Wafer Professional 附加软件许可证 

    W8510EP IC-CAP Wafer Professional 附加软件许可证

    IC-CAP Wafer Professional 附加永久软件许可证

  • W8511BP IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件 W8511BP IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件 

    W8511BP IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件

    IC-CAP Wafer Professional 测量捆绑套件永久软件许可证

  • W8520EP IC-CAP 仪器连通性 W8520EP IC-CAP 仪器连通性 

    W8520EP IC-CAP 仪器连通性

    IC-CAP 能够控制所有的线性仪器: 直流、C-V、交流、时间和噪声。 包括用于直流分析仪的驱动器、C-V 仪表和阻抗分析仪、网络分析仪、示波器和动态信号分析仪。

  • W8598BP 电力电子模型生成器软件套件 W8598BP 电力电子模型生成器软件套件 

    W8598BP 电力电子模型生成器软件套件

    • 行业标准的 ASM-HEMT 模型支持 GaN
    • 是德科技 SiC 和 IGBT 模型无需处理参数信息
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)

Discontinued IC-CAP Model Numbers [已停产]
Product support information for discontinued and obsolete IC-CAP model numbers.

相关行业和技术