这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电磁设计系统(EMDS)

EMDS Image注:独立式 EMDS 已由 Electromagnetic Professional(EMPro)替代。

如果您正在使用先进设计系统(ADS),请注意有些 ADS 捆绑套件(例如针对特定设计流程预先配置的软件组合)包括 W2342 Keysight FEM 仿真器单元

_______________________
 

电磁设计系统(EMDS)是一套用于任意形状无源三维结构电磁仿真的完整解决方案。

对于从事射频电路、MMIC、印刷电路板、模块和信号完整性应用设计的设计人员而言,EMDS 使完整的三维电磁仿真成为了最具吸引力的选择。它可提供市场上性价比最高的三维电磁仿真器、完整的三维电磁场求解程序、现代固态建模前端,以及用于任意三维形状建模的全自动网格划分和收敛功能,例如连接器、机械零部件、元器件、焊线、天线和封装。

EMDS 还集成到是德的先进设计系统(ADS)中,为射频和微波工程师提供业界最全面的电磁仿真工具。

产品信息

电磁设计系统(EMDS)专为高频/高速电路的工程师而开发,提供强大的有限元电磁仿真器,能够以卓越的精度和速度处理各种应用。

EMDS Image

EMDS Image

主要特性和优势

电磁设计系统(EMDS)具备一系列出色的特性。这些支持关键技术的能力可展现全三维电磁设计和验证的优势。

  • 用于一般电磁分析的任意形状三维无源结构。
  • 导体、电阻器、各向同性和各向异性电介质,以及各向同性和各向异性线性磁性材料的建模,具有广阔的应用范围。
  • 无限制的端口数量,支持仿真多路 I/O 设计应用(例如封装)。
  • 电场和磁场建模,支持将设计中的电磁场可视化。
  • 吸收边界条件(自由空间),支持天线建模。
  • 全波、电磁精度支持设计人员一次性成功完成设计。
  • 多模阻抗和传播常数,克服其他电磁建模工具只能进行单模建模的局限性。
  • 天线参数(增益、方向性、极化等),支持更深入地了解天线设计。
  • EMDS/ADS 链接提供了综合的电磁/电路设计方法。

应用领域
 

电磁建模工具以其卓越的精度著称。是德电磁设计系统(EMDS)给电磁设计工具带来翻天覆地的变化,其广泛的应用范围(从机械波导元器件到微米级电路)包括如下方面:

  • 微带、带状线、CPW 元件(滤波器、耦合器、螺旋电感器、过孔、空气桥接、回绕线等)
  • 多层结构
  • 启动/转换(同轴至微带、微带至带状线)
  • 陶瓷滤波器
  • 表面贴装元器件
  • 波导滤波器
  • 适配器/转换
  • 天线
  • 耦合器
  • 功率分离器/合成器
  • 连接器
  • 模式转换器
  • 鳍线断点

EMDS 可作为独立式工具或结合先进设计系统(ADS)使用。

  • 85270L 电磁设计系统(EMDS) [已淘汰] 85270L 电磁设计系统(EMDS) [已淘汰] 

    85270L 电磁设计系统(EMDS) [已淘汰]

    电磁设计系统(EMDS)是一套用于任意形状无源三维结构电磁仿真的完整解决方案。