这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SystemVue Electronic System-Level (ESL) 设计软件

SystemVue ESL 软件

SystemVue 是用于电子系统级(ESL)设计的专用电子设计自动化(EDA)环境,可支持系统架构师和算法开发人员在无线和航空航天与国防通信系统的物理层上进行创新设计,为射频、DSP 和 FPGA/ASIC 的设计人员提供独特的价值。SystemVue 作为 ESL 设计和信号处理的专用平台,可替代通用的数字、模拟和数学环境。SystemVue 可提供射频信息,从而将物理层研发和验证时间缩短一半,并能够与您的主流 EDA 流程建立关联。

SystemVue 的主要优势

  • 当今基带/物理层环境中最佳的射频保真度--支持基带设计人员对射频进行虚拟化处理并消除多余裕量
  • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程--从体系结构的建立到验证
  • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作

了解 SystemVue

  • W1461BP SystemVue Comms Architect 软件 W1461BP SystemVue Comms Architect 软件 

    W1461BP SystemVue Comms Architect 软件

    SystemVue 产品系列中的核心系统设计物理层(PHY)环境

  • W1462BP SystemVue FPGA Architect 软件 W1462BP SystemVue FPGA Architect 软件 

    W1462BP SystemVue FPGA Architect 软件

    为 SystemVue 环境添加固定点真实硬件仿真模型和 VHDL/Verilog 硬件实施路径。

  • W1464BP SystemVue RF System Architect 软件 W1464BP SystemVue RF System Architect 软件 

    W1464BP SystemVue RF System Architect 软件

    为 SystemVue 添加了频谱域射频模块仿真器和频率规划工具。

  • W1465BP SystemVue System Architect 软件 W1465BP SystemVue System Architect 软件 

    W1465BP SystemVue System Architect 软件

    为 SystemVue 环境添加了固定点真实硬件仿真模型和 VHDL/Verilog 硬件实施路径。

  • W1467BP SystemVue Array Architect 软件 W1467BP SystemVue Array Architect 软件 

    W1467BP SystemVue Array Architect 软件

    • 使用 SystemVue 的通用系统级建模和设计
    • 射频系统体系结构支持射频收发信机设计
    • 相控阵/波束赋形支持数据流和射频系统仿真器

  • W1468BP SystemVue Spectrasys Bundle W1468BP SystemVue Spectrasys Bundle 

    W1468BP SystemVue Spectrasys Bundle

    • Spectrasys
    • ADS X-parameter support
    • WhatIF

  • SystemVue 基带探测和验证程序库 SystemVue 基带探测和验证程序库 

    SystemVue 基带探测和验证程序库

    基于标准的物理层程序库提供经过编译的信号源、接收机、功能模块和参考设计,它们完全符合现代新兴标准的物理层原理。

  • SystemVue 设计套件和应用专用软件 SystemVue 设计套件和应用专用软件 

    SystemVue 设计套件和应用专用软件

    SystemVue 的专用应用软件和设计套件可对射频系统体系结构和数字硬件设计进行更深入的分析和执行设计任务。

SystemVue Electronic System-Level (ESL) Design Software [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete SystemVue Electronic System-Level (ESL) Design Software

相关行业和技术