这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

GoldenGate RFIC 仿真软件

GoldenGate 是一款是最可信赖的仿真、验证和分析解决方案,非常适用于集成射频电路设计。其独特的仿真算法可以在完成整个接收机设计之前进行全方位表征。频域与时域技术可用于精确地验证最复杂的 RFIC/无线设计性能。为了确保器件适合制造,并减少重复设计次数,GoldenGate 将对复杂验证方案自动执行仿真、控制和分析。GoldenGate可完全集成于 Cadence 模拟设计环境(ADE)。

GoldenGate 的主要优势

  • 为您提供最佳的性能、功能和精度,使您能够以最高的生产效率准时完成 RFIC 设计
  • 利用功能强大的 Monte Carlo、Conners 和良率分析功能,使器件更适合制造
  • 使用基于标准的系统级测试台对 3G 和 4G 射频性能进行特定验证

了解有关 GoldenGate 的更多信息:

GoldenGate 软件
  • 软件的最新版本和以前版本
  • 修补程序、补丁和附加软件
  • 安装和许可证说明

免费试用

当前版本: 2017

先前版本

管理许可证
  • 新的许可证请求
  • 续订过期的许可证
  • 更新许可证
  • 变更/转让牌照

相关行业和技术